Countries
Área usuário

A Rollon lança no mercado o atuador R-SMART 220 mm

Grandes dimensões, cursos longos e cargas pesadas. A nova série conjuga altos níveis de eficiência e construção simples

Milão, 24 de outubro de 2013 - A El.More, marca 100% italiana, especializada no projeto e na fabricação de atuadores lineares, integrante do Grupo Rollon desde setembro de 2011, acaba de lançar a Série R-Smart no novo tamanho de 200 mm, dedicado à automação de grandes portais industriais que requerem longos cursos e elevada capacidade de carga.

Este novo tamanho é a mais recente opção que vem incrementar o leque das versões de 120 e 160 mm. O novo item, muito interessante do ponto de vista custo-benefício, é especificamente oferecido para garantir a confiabilidade e a qualidade típicas das soluções industriais e, portanto, é submetido a testes minuciosos. Além disso, constitui uma alternativa excelente e segura aos produtos de construção própria.

A Série R-Smart, provida de uma correia dentada em poliuretano reforçada em aço, é constituída por um perfil em alumínio anodizado extrudado (liga 6060) autoportante e por guias de esferas, que otimizam o tamanho compacto e a alta capacidade de carga da unidade linear. Mais especificamente, a capacidade de carga estática máxima nos três eixos corresponde respectivamente a 9191 N (Fx), 237,000 N (Fy), 237,000 N(Fz). A tecnologia de esferas conjuga alta capacidade de carga e movimento suave, com velocidade de até 4 m/s e aceleração de até 50 m/s2. O curso útil máximo de cada unidade chega a 6,000 (as versões acopladas podem proporcionar cursos maiores) com uma precisão de repetibilidade máxima de 0,1 mm. As características técnicas e os parâmetros dados mostram o elevado grau de eficiência do atuador, que é apto a suportar cargas elevadas e cursos longos (a serem definidos de acordo com as necessidades do Cliente), bem como a enfrentar altas velocidades e aceleração, garantindo, todavia, um movimento suave e silencioso; tudo isso requer uma manutenção mínima, sem prejuízo do desempenho e da vida útil do dispositivo.

O método simples de construção do atuador proporciona rapidez de montagem e lubrificação, já que as guias estão posicionadas externamente ao perfil de alumínio extrudado.

A Série R-Light 220 é amplamente utilizada em linhas de montagem e nos sistemas de automação industrial em geral, setores em que os grandes portais industriais necessitam de cursos muito longos e elevada capacidade de carga.