Countries
Área usuário

Clean Room System

Eixos lineares (atuadores lineares) com transmissão por correia para ambientes limpos

Patente internacional depositada para a linha CLEAN ROOM SYSTEM (DIN EN ISO 14644-1)

As unidades CLEAN ROOM SYSTEM são constituídas por eixos lineares (atuadores lineares) com correia, especificamente projetados para aplicação em ambientes limpos

Os atuadores são fornecidos com certificação expedida pelo IPA Fraunhofer Institute de Stuttgart, Alemanha, que certifica a conformidade com a classe ISO 3 (DIN EN ISO 14644-1), ou com a classe Fed Std 0.01 (FED 209 E).

O sistema evita a dispersão de partículas no ambiente de instalação do atuador. Isso é possível graças a um método de vedação especial que fecha a abertura horizontal na qual desliza o cursor, bem como graças à bomba de vácuo de 0,8 conectada a 2 dutos de exaustão presentes no cabeçote de movimentação e no cabeçote livre. O sistema gera um vácuo internamente à unidade, de forma que todas as eventuais partículas liberadas quando o sistema estiver em funcionamento são retidas e aspiradas em direção às áreas de tratamento. Os componentes dos atuadores lineares Clean Room System são todos fabricados em aço inoxidável ou submetido a tratamentos especiais que garantem baixa emissão de partículas. A lubrificação de todos os mancais e guias lineares é realizada com lubrificantes especialmente concebidos para uso em AMBIENTES LIMPOS ou em ambientes a VÁCUO.

Se o sistema for utilizado em ambientes empoeirados, as unidades lineares CLEAN ROOM SYSTEM podem ser submetidas a uma pressão de 0,8 bar para evitar que eventuais partículas externas possam afetar negativamente a suavidade do funcionamento.

 

Principais campos de aplicação:

  • Semicondutores
  • Médico-hospitalar
  • Indústria alimentícia
Referência Família
Produto ONE
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 50-80-110
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Velocidade máxima [m/s] 5
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,05
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Tamanhos disponíveis: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Produto especificamente projetado para soluções de automação em ambientes limpos, até a classe ISO 1 (DIN EN ISO 14644-1)
  • Fabricados com materiais a baixa emissão de partículas
  • Uso de lubrificante especiais adequados para ambientes limpos.
  • Velocidade máxima: 5 m/s
  • Aceleração máxima: 50 m/s2
  • Precisão de repetibilidade: 0,05 mm
  • Carga estática máxima: Fx 4410 N, Fy 79.000 N, Fz 79.000 N
  • Momento estático máximo: Mx 1.300 Nm, My 7.110 Nm, Mz 7.110 Nm

Tem alguma pergunta a fazer Clean Room System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios