Countries
Área usuário

Smart System

Elevado desempenho, unidades lineares simples com correia de transmissão em aço reforçado

Os eixos lineares SMART SYSTEM são caracterizados por uma estrutura em alumínio anodizado autoportante e correia de transmissão em aço reforçado. Esta série abrange unidades lineares econômicas, caracterizadas por elevado desempenho, fabricação simples, cuidadosamente projetada.

  • Elevada capacidade de carga
  • Elevadas velocidade e aceleração
  • Elevados momentos de inclinação admissíveis
  • Baixo ruído 

A série SMART SYSTEM abrange três produtos diferentes, com características distintas: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
As unidades lineares da série E-SMART são providas de estrutura autoportante em alumínio extrudado e anodizado, com perfil disponível em quatro tamanhos, de 30 a 100 mm. A transmissão é por correia em poliuretano reforçada com aço e trilho único com um ou mais blocos cursores com mancais de esferas  SMART SYSTEM – E-SMART
As unidades lineares da série R-SMART são especialmente adequadas para cargas pesadas, para empurrar e puxar pesos elevados, para ciclos de trabalho significativos, para eventuais montagens cantiléver ou em ponte, e para operações em linhas industriais automatizadas.

A estrutura autoportante em alumínio extrudado e anodizado, com seção retangular, está disponível em três tamanhos, de 120 a 220 mm. Transmissão por correia em poliuretano reforçada com aço e trilho único com um ou mais blocos cursores com mancais de esferas. Disponível também com cursores múltiplos, para incrementar mais ainda a capacidade de carga.

Estas unidades são usadas principalmente naquelas aplicações que implicam cargas muito pesadas em espaços extremamente restritos, e nos casos em que as máquinas não podem ser paradas para realizar as operações de manutenção.

SMART SYSTEM – S-SMART
As unidades lineares da série S-SMART foram projetadas para atender os requisitos de movimento vertical nas aplicações em ponte ou para aplicações em que o perfil de alumínio deva ser movido e o cursor deva permanecer fixo.

A estrutura autoportante em alumínio extrudado e anodizado, disponível em três tamanhos com seções de 50 a 80mm, é um sistema rígido, ideal para realizar um eixo “Z” mediante guia linear.

Além disso, a série S-SMART foi  especificamente projetada e configurada para ser montada com os elementos da série R-SMART mediante um simples suporte.

Principais campos de aplicação:

  • Automação
  • Embalagem
  • Alimentos & Bebidas
  • Robôs cartesianos
Referência Família
Produto E-SMART
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 30-50-80-100
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto R-SMART
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 120-160-220
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto S-SMART
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 50-65-80
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Mx 570
My 3168
Mz 3168
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 2000
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Atuadores lineares disponíveis nos seguintes tamanhos:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Perfil em liga de alumínio 6060 (E-SMART e R-SMART podem oferecer cursos maiores, graças a versões acopladas)
  • Curso máximo: 6.000 mm
  • Velocidade máxima: 4 m/s
  • Aceleração máxima: 50 m/s2
  • Precisão de repetibilidade: 0,1 mm

Tem alguma pergunta a fazer Smart System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios