Countries
Área usuário

Eco System

Atuadores lineares versáteis, com transmissão por correia

As unidades ECO SYSTEM constituem-se de eixos lineares (atuadores lineares) com estrutura autoportante em alumínio extrudado e transmissão por correia em poliuretano, com perfil métrico em AT.

  • Disponíveis em três tamanhos: 60mm, 80mm, 100mm
  • Versão disponível com mancais de esferas ou trilhos roletados  
  • Peso reduzido, garantido pela estrutura leve e os cursores em alumínio
  • Alta velocidade operacional

Os atuadores da série ECO SYSTEM são disponibilizados com dois sistemas de movimentação:

ECO SYSTEM – SP
Com uma guia de esferas, que não necessita de manutenção, montada internamente ao perfil.

ECO SYSTEM – CI
Com quatro roldanas com perfil externo em arco gótico, que correm ao longo de barras em aço temperado, montadas internamente ao perfil

Principais campos de aplicação:

  • Automação
  • Embalagem
  • Máquinas industriais
Referência Família
Produto ECO
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 60-80-100
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Mx 620
My 3820
Mz 3820
Velocidade máxima [m/s] 5
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Tamanhos disponíveis para os atuadores lineares: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Velocidade operacional máxima: 5 m/s
  • Aceleração máxima: 50 m/s2
  • Precisão de repetibilidade: 0,1 mm
  • Carga máxima estática: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Momento máximo estático: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Curso máximo utilizável: 6.000 mm (cursos maiores podem ser fornecidos com versões acopladas)

Tem alguma pergunta a fazer Eco System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios