Countries
Área usuário

Uniline System

Unidades de movimentação linear com transmissão por correia, compactas, com guias e cursores de rolamentos radiais.

A Uniline System é uma família de unidades lineares pré-montadas, caracterizadas por dimensões compactas e elevada velocidade, garantida pelos mancais COMPACT RAIL, montados em um perfil de alumínio extrudado autoportante. As unidades lineares são providas de transmissão por correia em poliuretano, com reforço em aço. As vedações horizontais e os limpadores da pista posicionados nas duas extremidades do cursor garantem proteção total contra a sujeira. O perfil do eixo linear é compatível com um número infinito de acessórios de fixação, amplamente disponíveis no mercado.

  • O motor pode ser conectado às unidades mediante eixo maciço ou oco
  • Cursos de até 3.000 mm
  • Dimensões de 40 x 51,5mm até 100 x 122,5mm
  • Versões disponíveis com cursor longo ou cursores múltiplos

O uso de guias lineares da família COMPACT RAIL garante desempenho excelente em termos de velocidade e vida útil. Os trilhos nos eixos lineares das quatro séries de produtos são estruturados em várias combinações, para atender a todos os requisitos de aplicação. O uso de cursores longos ou múltiplos aumenta a gama potencial de aplicações. 

As unidades lineares Uniline System são aplicadas principalmente nos seguintes setores:

  • Automação
  • Embalagem
  • Máquinas industriais
Referência Família
Produto A/C/E/ED/H
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 40-55-75-100
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
Mx 800,4
My 24917
Mz 15752
Velocidade máxima [m/s] 9
Aceleração máxima [m/s2] 20
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 5700*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Tamanhos disponíveis dos atuadores lineares:
    • Tipo A: 40, 55, 75, 100
    • Tipos C e E: 55, 75
    • Tipo ED: 75
    • Tipo H: 40, 55, 75
  • Velocidade máxima de curso: 9 m/s (354’’/s) (a depender da aplicação)
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a 176 °F )
  • Curso máximo no perfil: 5.600 mm ( 220,47’’) (a depender da aplicação, das dimensões e da escolha do cursor)
  • Precisão de repetibilidade: 0,1mm ( 0.004’’)
  • Precisão de posicionamento linear: 0,8 mm (0,032’’)
  • Tolerância de comprimento e curso:
    • Para cursos <1 m: +0 mm a +10 mm (+0’’ a 0,4’’)
    • Para cursos  >1 m: +0 mm a +15 mm (+0’’ a 0,59’’)

Tem alguma pergunta a fazer Uniline System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios