Countries
Área usuário

Precision System

Unidades lineares de alta precisão com transmissão por parafuso

A série de unidades lineares PRECISION SYSTEM é constituída por sistemas com perfil autoportante, fabricada em alumínio extrudado e aço para a série TK, que garante excelente precisão. O movimento é dado por parafusos de esferas de precisão com porcas esféricas pré-carregadas ou não, a depender dos modelos. O uso da tecnologia de mancais a esfera para os parafusos e as guias assegura excelente desempenho dos atuadores lineares, a saber:

  • Alta precisão e altas forças axiais
  • Alto desempenho mecânico
  • Desgaste limitado
  • Baixa resistência ao movimento
  • Alta velocidade para parafusos com passo comprido)

A série Precision System é constituída por 4 diversos produtos, com características específicas: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH
Os eixos lineares TH são rígidos e compactos, com transmissão por parafuso, proporcionando elevada precisão de posicionamento e repetibilidade em todas as fases do processo, garantindo desempenho excelente e repetibilidade de até 5 µm.

A transmissão da força de impulso é dada por parafusos des esferas extremamente eficientes, disponíveis em várias classes de precisão. O movimento linear é dado por dois ou quatro blocos de mancais de esferas, dotados de tecnologia de retenção das esferas, montados sobre duas guias perfeitamente paralelas. A série TH está disponível em versão com cursor simples ou duplo, para atender diversas necessidades de carga.

Além disso, as unidades lineares TH apresentam uma guia segura e uma lubrificação do parafuso proporcionada por um canal dedicado, para cada componente. A estrutura tão compacta do atuador TH torna-o a solução ideal naquelas aplicações em que se tem pouco espaço disponível.

PRECISION SYSTEM - TT
A série de atuadores lineares TT é utilizada principalmente nas aplicações que demandam uma elevada precisão de posicionamento, na ordem de 10 µm, bem como precisão de repetibilidade de até 5 µm. Fabricados com estrutura de base muito rígida em alumínio extrudado anodizado, os itens desta série são projetados para cargas elevadas e movimentos precisos, que são geralmente os requisitos essenciais das máquinas-ferramentas e outras aplicações de precisão relativas às máquinas.
Todas as superfícies de montagem e os pontos de referência foram produzidos com significativa redução de desvio de passo, oscilação e inclinação ao longo do curso inteiro. A translação é dada por transmissão por parafuso pré-carregado C5 ou C7 e a carga é suportada por um sistema de quatro blocos cursores, montados sobre duas guias lineares paralelas. Podem ser obtidas elevadas velocidades com especiais parafusos de esferas disponíveis.

A série TT contempla as características necessárias e os elementos oportunos para realizar configurações de múltiplos eixos com facilidade de montagem. Todos os itens da série TT são inspecionados e fornecidos com certificados de exatidão.

PRECISION SYSTEM - TV
As unidades lineares da série TV são em alumínio anodizado rígido extrudado, com seção transversal quadrada (para os TV 140, retangular); a transmissão do movimento é dada por parafusos de esferas de precisão,classe C5 ou C7.

A carga é suportada por um bloco duplo e um sistema de guia linear simples (para os itens TV 140, sistema com guia dupla e bloco duplo) que garante elevadas precisão e rigidez.

PRECISION SYSTEM - TK
As unidades lineares da série 'TK' são fabricadas inteiramente em aço, permitindo elevada capacidade de carga e alta precisão de posicionamento e repetibilidade, com dimensões realmente compactas. Esta série pode ser permutada do ponto de vista dimensional com vários entre os mais comuns atuadores com parafuso de esferas.

As superfícies e as referências de montagem são ajustadas para garantir um elevado grau de exatidão dimensional. A transmissão da força  e a repetibilidade de posicionamento são dadas por um parafuso de esferas.

Principais campos de aplicação:

  • Linhas de produção e montagem
  • Máquinas industriais
Referência Família
Produto TH
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 90-110-145
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Mx 3780
My 2860
Mz 2860
Velocidade máxima [m/s] 2
Aceleração máxima [m/s2]
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,005
Curso máximo (por sistema) [mm] 1500
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto TT
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 100-155-225-310
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Mx 30195
My 22365
Mz 22365
Velocidade máxima [m/s] 2,5
Aceleração máxima [m/s2]
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,005
Curso máximo (por sistema) [mm] 3000
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto TV
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 60-80-110-140
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Mx 2320
My 3476
Mz 3170
Velocidade máxima [m/s] 2,5
Aceleração máxima [m/s2]
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,01
Curso máximo (por sistema) [mm] 4000
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto TK
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 40-60-80
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Mx 1507
My 622
Mz 622
Velocidade máxima [m/s] 1,5
Aceleração máxima [m/s2]
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,003
Curso máximo (por sistema) [mm] 810
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Tamanhos disponíveis:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Transmissão por parafusos de esferas de precisão
  • Velocidade operacional máxima: 2,5 m/s
  • Precisão de repetibilidade máxima (TK): 0,003 mm

Tem alguma pergunta a fazer Precision System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios