Countries
Área usuário

R-Plus System

O R-Plus System é a série de atuadores de cremalheira e pinhão da Rollon.

O R-Plus System é a série de atuadores de cremalheira e pinhão da Rollon. As unidades lineares da série R-Plus System da Rollon foram concebidas para gerir forças axiais elevadas, para serem extremamente eficazes em cursos longos e também para aplicações verticais. Além disso, as unidades de cremalheira e pinhão da Rollon podem acionar mais do que um cursor de forma independente

ao longo do mesmo eixo. A série R-Plus System consiste em perfis autossuficientes em alumínio extrudido. Os perfis estão montados em calhas lineares com mancais de esferas recirculantes, com uma capacidade de carga elevada, e usam a tecnologia de gaiola de esferas. As unidades são movidas por uma cremalheira "módulo 2" com uma qualidade de nível 6, endurecida, temperada e com dentes retificados. O sistema é fornecido com um kit de lubrificação integrado para garantir a performance ideal e para aumentar consideravelmente os intervalos de manutenção do sistema.

Perfil de alumínio

É usada liga de alumínio 6060 anodizada e extrudida para o corpo do perfil. As tolerâncias dimensionais estão em conformidade com a norma EN 755-9. As ranhuras em T são fornecidas nas superfícies lateral e inferior para facilitar a montagem.

Calhas com mancais de esferas recirculantes

As calhas das guias lineares com mancais de esferas recirculantes e com uma elevada capacidade de carga estão montadas nas respetivas cavidades no perfil em alumínio. O cursor da calha linear está montado em blocos de cursores com mancais de esferas recirculantes pré-carregadas que garantem uma carga equilibrada em todas as direções com quatro deslocações das esferas de contato a 45º. Todas as esferas recirculantes incluem a tecnologia de gaiola. A gaiola de polímeros garante que as esferas estão posicionadas corretamente e que estão equidistantes quando se movem dentro dos blocos de cursores recirculantes e quando rolam nas calhas.

Cremalheira

O sistema linear da Rollon da série R-Plus System usa cremalheiras de engrenagem de precisão em carbono e aço com dentes helicoidais tipo "módulo 2" com uma qualidade de nível 6. As cremalheiras de engrenagem são endurecidas, temperadas e retificadas para garantir uma maior precisão, um movimento mais suave e uma vida útil mais prolongada. Cada atuador inclui um redutor de velocidade pré-instalado e um kit de lubrificação integrado para lubrificar o pinhão, de modo a garantir uma performance ideal e reduzir os requisitos de manutenção do sistema.

Kit de lubrificação

O kit de lubrificação integrado garante a lubrificação ideal do pinhão para aumentar a performance do sistema, reduzir a fricção e o ruído de funcionamento e permitir um movimento linear mais suave. O lubrificante pode ser introduzido diretamente com uma graxadeira para este fim específico (em alternativa, é possível encomendar um reservatório de lubrificante opcional): o lubrificante é aplicado diretamente no pinhão através de um pinhão simulado de feltro com orifícios de passagem para dispersar o lubrificante eficazmente.

Observações:

  • Alta capacidade de carga
  • Cursos longos
  • Forças axiais elevadas
  • Adequado a aplicações verticais
  • Consegue mover mais do que um cursor de forma independente no mesmo eixo
  • Rigidez elevada
  • Kit de lubrificação incluído
  • Redutor pré-instalado
Referência Família
Produto RP
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 160
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Velocidade máxima [m/s] 3
Aceleração máxima [m/s2] 20
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 5700
* Para ter suficiente segurança estática, recomendamos usar máx. 20% do valor teórico.
** Para ter suficiente segurança estática para a correia dentada, recomendamos usar máx. 80% do valor teórico.
*** Curso maior disponível para versão acoplada.
  • Curso de 800 a 5700 mm sem juntas do corpo do perfil; estão disponíveis cursos mais longos com as juntas ROLLON especiais
  • Repetibilidade máx. ±0,05 mm
  • Velocidade transversal máx. 3 m/s
  • Aceleração máx. 20 m/s2 (2g)
  • Tipo de cremalheira: módulo 2
  • Cremalheira endurecida e temperada com dentes retificados
  • Cremalheira de engrenagem com dentes helicoidais
  • Avanço linear: 167 mm/rev
  • Peso por deslocação de 100 mm: 2,3 kg
  • Peso por zero deslocação: 26 kg
  • Proporção de redução da caixa de velocidades: de 3 a 10
  • Inércia da caixa de velocidades: de 2,0 kgcm² a 9,0 kgcm²
  • Estrutura simples para a máxima eficácia com cargas elevadas.
  • Grande variedade de acessórios.

Tem alguma pergunta a fazer R-Plus System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios