Countries
Área usuário

Plus System

Unidades lineares de alto desempenho com transmissão por correia reforçada em aço

Os eixos lineares da série PLUS SYSTEM são constituídos por eixos lineares com proteção elevada caracterizados por estrutura autoportante em alumínio anodizado e correia de transmissão reforçada em aço. Os atuadores desta linha são excepcionalmente robustos e oferecem elevado desempenho em termos de carga, controle do momento, velocidade e aceleração.

  • Elevada capacidade de carga
  • Alta velocidade
  • Baixo desgaste
  • Baixo atrito
  • Baixo ruído
  • Baixa manutenção

Versão resistente à corrosão
Todas as séries de eixos lineares  Plus System estão disponíveis com elementos em aço inoxidável, para aplicações em ambientes críticos e/ou sujeitos a lavagens frequentes.

As eixos lineares  Plus System são fabricadas com alumínio anodizado Anricorodal 6060 e  6082; as carcaças dos mancais, as guias lineares, as porcas e os parafusos e todos os demais componentes são fabricados em aço de baixo carbono SS AISI 303 e 404C, que previne ou adia a corrosão causada pela umidade dos ambientes em que os sistemas lineares estejam eventualmente montados.
Tratamentos de superfície isentos de depósitos, combinados com sistemas de lubrificação que utilizam óleos vegetais orgânicos de tipo alimentar, possibilitam o uso desses atuadores lineares em aplicações cruciais e altamente sensíveis, como aquelas do campo farmacêutico e alimentar, onde não pode haver contaminação do produto.

  • Elementos internos em aço inoxidável
  • Alumínio extrudado e anodizado Anticorodal 6060 e 6082
  • Guias lineares em aço de baixo carbono SS AISI 303 e  404C, tais como porcas, parafusos e demais acessórios
  • Lubrificação com óleos orgânicos vegetais de tipo alimentar

A série PLUS SYSTEM abrange 3 produtos com diversas características: ELM, ROBOT, SC.

PLUS SYSTEM - ELM
Esta é a linha de eixos lineares Rollon com transmissão por correia mais versátil, completamente fechada.

As eixos lineares ELM são disponibilizadas em quatro tamanhos, de 50mm a 110 mm. São providas de estrutura autoportante com um robusto perfil em alumínio extrudado e anodizado. A força de impulso é transmitida por uma correia em poliuretano, reforçada com aço.  O cursor de translação é orientado com precisão e sustentado por um sistema de guias lineares ou, alternativamente, por um sistema de cames.

Uma tira de vedação em poliuretano garante a completa proteção da correia e do sistema de guias contra poeira, sujeira, partículas, líquidos e outros contaminantes. Este sistema previne a fragilidade de outros sistemas de vedação, tais como as tiras em aço inoxidável.

Os componentes utilizados para o movimento linear, os reservatórios de lubrificante, as gaiolas de esferas e as vedações duplas  tornam o sistema “isento de manutenção”. As polias, os mancais e os eixos de transmissão estão entre os mais robustos do setor. A linha ELM é o melhor produto para aplicações em ambientes de trabalho muito agressivos, que necessitam também de alta velocidade em ciclos pesados e repetibilidade de posição.

PLUS SYSTEM – ROBOT
A série ROBOT é especialmente apta para aplicações com cargas pesadas expostas a importantes momentos de passo, oscilação e inclinação; analogamente, os itens dessa série podem ser aplicados na translação linear de robô com braço articulado tipo SCARA ou nas aplicações de transferência de linhas industriais automatizadas. Por ser uma série de produtos robustos, com ampla escolha de carga, a ROBOT é aplicada nas mais difusas aplicações industriais.

Disponíveis em quatro tamanhos, de 100 mm a 220 mm, as unidades lineares da série ROBOT apresentam estrutura rígida realizada com seção transversal retangular em alumínio extrudado e anodizado. A força de impulso é transmitida por uma correia em poliuretano reforçada com aço. O cursor desliza ao longo de duas guias lineares paralelas, com quatro blocos de mancais de esferas autolubrificados que não necessitam de manutenção, posicionados de forma a dar suporte ao cursor e a todas as cargas incidentais e momentos. Cursores múltiplos ou independentes, disponíveis para melhorar a capacidade ou o momento de carga.

Uma tira de vedação em poliuretano assegura a completa proteção das correias de transmissão contra sujeira, partículas, líquidos e outros contaminantes.

A série ROBOT é a melhor escolha para aplicações pesadas, de alta velocidade, de carga e momento variáveis em ambientes agressivos onde sejam necessários dispositivos de automação industrial repetível e isenta de manutenção.

PLUS SYSTEM – SC
As eixos lineares da série SC são especificamente projetadas para movimento vertical em aplicações em ponte, ou naquelas aplicações em que o perfil de alumínio deva movimentar-se e o cursor permanecer fixo.

Disponíveis nos tamanhos 65mm, 130mm e 160 mm, os atuadores lineares SC possuem estrutura autoportante fabricada com um perfil (quadrado para SC65) em alumínio extrudado e anodizado.

A linha SC é um sistema vertical muito rígido, garantido pelo uso de duas guias lineares paralelas e por quatro blocos de mancais de gaiola de esferas que não necessitam de manutenção e por uma grande correia de transmissão.

A série SC foi projetada para aplicações com cargas pesadas e ciclos intensos. Foi especificamente concebida e configurada para ser compatível e acoplável à série ROBOT sem a necessidade de adaptadores.

Principais campos de aplicação:

  • Eixos lineares para automação
  • Eixos lineares para linhas de produção e montagem
  • Eixos lineares para embalagem
  • Eixos lineares para alimentos & Bebidas
  • Eixos lineares para Robôs cartesianos
Referência Família
Produto ELM
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 50-65-80-110
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Velocidade máxima [m/s] 5
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,05
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto ROBOT
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 100-130-160-220
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Mx 13590
My 18090
Mz 18090
Velocidade máxima [m/s] 5
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,05
Curso máximo (por sistema) [mm] 6000*
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto SC
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 65-130-160
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Mx 6770
My 17600
Mz 17600
Velocidade máxima [m/s] 5
Aceleração máxima [m/s2] 50
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,05
Curso máximo (por sistema) [mm] 2500
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
  • Tamanhos disponíveis:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • Perfil em alumínio extrudado 6060, anodizado em superfície, com tolerâncias dimensionais conformes com os padrões UNI 3879
  • Velocidade operacional máxima: 5 m/s
  • Aceleração máxima: 50 m/s2
  • Precisão de repetibilidade: 0,05 mm
  • Comprimento máximo curso: 6.000mm (ELM e ROBOT disponibilizam cursos maiores com as versões acopladas)

Tem alguma pergunta a fazer Plus System?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios