Countries
Área usuário

Linear Line

Linear Line é a linha de produtos Rollon dedicada às guias para a movimentação linear. Os sistemas lineares incluem guias lineares com mancais, guias lineares com gaiola de esferas, guias lineares de esferas. As guias lineares estão disponíveis em diferentes perfis e tipos de cursores.

As guias lineares Rollon estão providas de pistas temperadas (exceto  X-Rail e Curviline) e são utilizadas em numerosas aplicações de vários setores industriais, tais como o setor ferroviário, o aeronáutico, o médico-hospitalar, a logística, os veículos especiais, além do ramo das máquinas industriais.




linear guides roller slides, high precision linear guides, compact rail, rollon, linear bearing

Compact Rail

Guias lineares de alta precisão com cursor de rolamento.

Linear roller bearings, stainless steel linear bearings, zinc-plated steel linear bearings, x-rail, rollon, linear guide, sliding rail

X-Rail

Guias lineares com mancais de rolamentos em aço inoxidável ou galvanizado

Linear ball rails, internal slider linear guides, linear guides caged ball bearings, high load capacity linear rails, Easyslide, rollon, sliding rail, linear guide

Easyslide

Guias lineares com cursor único ou cursores múltiplos

Mono Rail

Guias lineares de esferas recirculantes perfiladas com elevada capacidade de carga

Curvilinear guides, curved linear guides, curvilinear guides ball bearing rollers, curviline, Rollon, linear bearing, linear guide

Curviline

Guias lineares curvas com mancais de rolamentos (raio constante e variável)

Speedy Rail

Guia linear de alumínio extrudido autoportante com alinhamento automático.

linear actuators, modular handling system, rack and pinion, rollon

Sys

Sistema modular de movimentação constituído por perfis  em liga de alumínio de elevadas características mecânicas com superfície temperada (anodização dura e profunda) e patins com rolamentos.