Countries
Área usuário

Compact Rail

Guias lineares de alta precisão com cursor de rolamento.

Trata-se de um sistema linear que inclui guias lineares em aço com pistas temperadas por indução e retificadas e cursores radiais de rolamento de alta precisão, também em aço temperado. A montagem do sistema linear é simples e econômica, em qualquer superfície, mesmo não acabada.

  • Guia linear disponível em três tipos  (perfis em T, K e U), com a possibilidade de compensar eventuais faltas de alinhamento, por exemplo no caso das máquinas-ferramenta
  • Pistas internas que garantem dimensões compactas
  • Dois tipos de cursores, série N com corpo em liga de alumínio; série C, com corpo em aço
  • Rolamentos do mancal com lubrificação para toda a vida,
  • Resistentes contra sujeiras e as mais comuns impurezas
  • Apta para aplicações com velocidade de até 9 m/s
  • Dimensões 18, 28, 35, 43, 63 mm de largura da guia linear
  • Pré-carga ajustável

As pistas das guias lineares estão posicionadas internamente a um perfil em C e, desta forma, estão protegidas contra a sujeira. As guias lineares com pistas moldadas (T), as com pistas planas (U) e as com pistas com perfis variados (K) podem ser combinadas de várias formas para todas as aplicações em que devam ser compensados erros de paralelismo das superfícies de montagem.

Principais campos de aplicação:

  • Guias lineares em Aeronáutica
  • Guias lineares em campo Ferroviário
  • Guias lineares em campo Médico-hospitalar
  • Guias lineares para Máquinas industriais
  • Guias lineares para o setor de Embalagem
  • Guias lineares para o setor de Automação
  • Guias lineares para a Logística
Referência Família
Produto TLC
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão compact_rail ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidade máxima [m/s]* 9
Aceleração máxima [m/s2] 20
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999**
Temperatura operacional -20°C /+120°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto KLC
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão compact_rail ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidade máxima [m/s]* 9
Aceleração máxima [m/s2] 20
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999**
Temperatura operacional -20°C /+120°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto ULC
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão compact_rail ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidade máxima [m/s]* 9
Aceleração máxima [m/s2] 20
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999**
Temperatura operacional -20°C /+120°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
  • Tamanhos disponíveis: guias em T, guias em TR, guias U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Tamanhos disponíveis, guias em K: 43, 63
  • Velocidade máxima operacional: 9 m/s (354”/s) (a depender da aplicação)
  • Aceleração máxima: 20 m/s2 (787’’/s2) (a depender da aplicação)
  • Capacidade máxima de carga radial: 15.000 N (por cursor)
  • Faixa de temperatura: de -20 °C a +120 °C (de -4 °F a +248 °F) com picos de até +170 °C (+338 °F)
  • Guias disponíveis com comprimento de 160 mm a 3.600 mm (de 6,3’’ a 142’’) com incrementos de 80 mm (3,15’’), guias individuais mais compridas sob pedido, até máximo 4.080 mm (160,6’’)
  • Pinos de rolamento lubrificados para toda a vida útil
  • Placa de proteção dos pinos de rolamento: 2Z (com placa de proteção em aço) 2RS (com placa de proteção resistente aos borrifos de água)
  • Material do rolamento: aço 100Cr6
  • Pistas das guias temperadas por indução e retificadas
  • As guias e os corpos dos cursores são galvanizados de série, conforme a norma ISO 2081.
  • Material das guias em T e U nas seções de 18: aço-carbono para rolamento trefilado a frio, C43F
  • Material das guias em K, T e U nas seções 28 a 63: aço para rolamentos, trefilado a frio, CF53

Tem alguma pergunta a fazer Compact Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios