Countries
Área usuário

X-Rail

Guias lineares com mancais de rolamentos em aço inoxidável ou galvanizado

Resistentes e práticas guias lineares galvanizadas ou em aço inoxidável, com cursores radiais de rolamento. A família X-Rail abrange guias lineares com cursores radiais de rolamento para aquelas aplicações que necessitam eficiência nos custos e alta resistência contra a corrosão. A guia moldada, a guia plana e a telescópica estão disponíveis em aço inoxidável ou em metal galvanizado. Com as configurações em T + U, o sistema X-Rail é capaz de compensar eventuais falhas de paralelismo nas superfícies de montagem.

  • Guias disponíveis em três larguras: 20mm, 30mm e 45mm
  • Guias padrão com comprimento de até 3.120 mm; outras medidas disponíveis sob pedido
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Combinações de guias em T e U permitem a realização de aplicações com auto-alinhamento
  • Pré-carga do cursor ajustável com facilidade
  • Estão disponíveis, para uma maior proteção do mancal, limpadores a base de polímero (disponíveis para os cursores mais finos)
  • Resistência contra temperaturas elevadas, até 120°C/250°F

A guia linear X-Rail em aço inoxidável é resistente à corrosão e garante um funcionamento confiável até em ambientes muito sujos ou quentes. È a solução ideal e acessível nos casos em que seja necessário o uso de guias em aço inoxidável.

As guias lineares X-Rail encontram aplicação em vários campos:

  • Máquinas industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Naval
  • Logística
  • Alimentos & Bebidas
Referência Família
Produto TEX
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão x_rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 3120
Temperatura operacional -20°C /+100°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto TES
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão x_rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 3120
Temperatura operacional -20°C /+120°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto UEX
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão x_rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 3120
Temperatura operacional -20°C /+100°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto UES
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão x_rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 3120
Temperatura operacional -20°C /+120°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
  • Tamanhos disponíveis das guias lineares: 20, 30, 45
  • Velocidade máxima operacional do cursor nas guias lineares: 1.5 m/s (59’’/s) (a depender da aplicação)
  • Velocidade telescópica máxima: 0.8 m/s (31.5’’/s) (a depender da aplicação)
  • Aceleração máxima: 2 m/s² (78’’/s²) (a depender da aplicação)
  • Curso máximo: 3.060 mm (120’’) (a depender da seção)
  • Máxima capacidade de carga radial: 1.740 N (por cursor)
  • Faixa de temperatura para as guias em aço inox: -20 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F ), ou guias em aço: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F )
  • Guias disponíveis com comprimento de 160 mm a 3.120 mm ( 6,3’’ a 122’’) com incrementos de 80-mm (3,15’’)
  • Rolamentos lubrificados a vida
  • Placa de proteção dos rolamentos:
    • CEX... Cursores => 2RS (proteção contra borrifos),
    • CES... Cursores => 2Z (proteção contra poeira)
  • Material:
    • Guias em aço inoxidável TEX... / UEX... 1.4404 (AISI 316L),
    • Guias em aço TES... / UES... galvanizadas ISO 2081
    • Material cursores: aço inoxidável 1.4110 (AISI 440)

Tem alguma pergunta a fazer X-Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios