Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon

Easyslide

Cargas pesadas com
uma solução compacta

Guias de esferas lineares com cursor único ou cursores múltiplos.

O sistema consiste em uma guia de perfil linear em forma de “C” e um ou mais cursores internos com mancais
de gaiola de esferas recirculantes.

Selecione seu Easyslide

 

Vida útil longa

Pistas endurecidas por indução com profundidade efetiva
de 1,2 mm e dureza entre 58 e 62 HRC.

Economia de espaço

‘As guias lineares com perfil em C com cursores incorporados
tornam Easyslide uma solução
muito compacta.

Cargas elevadas

Até 12.000 kg por cursor graças ao sistema
de movimento com gaiola de esferas.

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Easyslide.

Easyslide

Guia com gaiola de bolas. Compacto e com altas capacidades de carga
2228354363

Easyslide SNK

Guia de rolamento de esferas recirculantes. Compacto e com altas capacidades de carga.
43

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios