Countries
Área usuário

Mono Rail

Guias lineares de esferas recirculantes perfiladas com elevada capacidade de carga

A guia linear MONO RAIL é uma guia que oferece elevada precisão mesmo diante de cargas pesadas. Quatro filas de esferas recirculam no cursor auto-lubrificado. As superfícies dos cursores e das guias são temperadas e polidas.

  • Dimensões de 15mm a 55mm
  • Cursores padrão e planos, com e sem flanges
  • Diversas classes de precisão e pré-carga
  • Disponibilidade de furos de fixação no fundo
  • Ampla gama de acessórios, tais como limpadores de metal ou faixas de cobertura

Os modelos MINI MONO RAIL abrangem guias lineares com largura de  7mm, 9mm, 12mm e 15mm, específicas para aplicações especialmente silenciosas.

  • Robustas: resistentes à corrosão e à poeira
  • Silenciosas, graças à configuração geométrica dedicada
  • Quatro pontos de contato para igual capacidade de carga, em todas as direções
  • Os cursores podem ser separados das guias sem perda de esferas
  • Intervalos de manutenção longos, graças ao ciclo de lubrificação vedado

A família de guias lineares MONO RAIL inclui guias lineares perfiladas para garantir a maior precisão com cargas pesadas. A disponibilidade de cursores com vários comprimentos e versões com ou sem flange, tornam as guias lineares Mono Rail o dispositivo ideal para todas as aplicações. Os mancais de aço e o especial raio da pista permitem que o sistema seja usado para sustentar e mover cargas pesadas.

As guias lineares MONO RAIL são aplicadas sobretudo em:

  • Máquinas Industriais
  • Robótica
Referência Família
Produto MR
Seção Forma
Autoalinhamento -
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão mono_rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 249000
C 0ax 249000
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 155000***
Momento máximo [Nm] Mx 5800
My 6000
Mz 6000
Velocidade máxima [m/s]* 3,5
Aceleração máxima [m/s2] 20
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999**
Temperatura operacional -10°C /+60°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto MMR
Seção Forma
Autoalinhamento -
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão mono_rail ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 8385
C 0ax 8385
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 5065
Momento máximo [Nm] Mx 171,7
My 45,7
Mz 45,7
Velocidade máxima [m/s]* 3
Aceleração máxima [m/s2] 250
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999**
Temperatura operacional -20°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
  • Guias lineares disponíveis nos seguintes tamanhos:
    • MR 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55
    • MMR 7, 9 12 15
  • Velocidade operacional máxima:
    • MR 5 m/s (196,9’’/s) (a depender da aplicação)
    • MMR 3 m/s (118’’/s) (a depender da aplicação)
  • Temperatura máxima: +80 °C (+176 °F) (a depender da aplicação)
  • Guias disponíveis com comprimentos de até 4.000 mm (157,5’’) para a tipologia MR, 1.000 mm (39,37’’) para a MMR
  • Classes de pré-carregamento:
    • MR G1, K0, K1, K2
    • MMR V0, VS, V1
  • Classes de precisão: N, H, P

Tem alguma pergunta a fazer Mono Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios