Countries
Área usuário

Curviline

Guias lineares curvas com mancais de rolamentos (raio constante e variável)

Guias lineares curvas com mancais radiais de rolamentoss. As guias curvas estão disponíveis em várias versões, com raio constante ou variável. CURVILINE é ideal para aplicações tais como carcaças de máquinas curvas, portas para trens, iates ou ônibus, além de unidades de embalagem personalizadas.

  • Guias de dois tamanhos: 16 mm e 23 mm
  • Guias e cursores galvanizados, conforme ISO 2081
  • Cursos de até 3.000mm
  • Segmentos retos e curvos em uma única guia
  • Cursores com quatro roloamentos, posicionados em par, que mantêm a pré-carga por todo o comprimento da guia
  • Trajetos de acordo com projeto, personalizadas para cada aplicação

A família de produtos das guias lineares Curviline é utilizada para todas as aplicações de movimento não linear (além das próprias aplicações lineares). As guias estão disponíveis em duas larguras distintas e são fabricadas de acordo com o projeto do Cliente. Uma única guia pode apresentar segmentos curvos e retos.

Os campos de aplicação para as guias lineares Curviline são vários:

  • Ferroviário
  • Naval
  • Embalagens
  • Alimentos e Bebidas
Referência Família
Produto CKR/CVR
Seção Forma
Autoalinhamento +
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão curviline ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999
Temperatura operacional -20°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto CKRX/CVRX
Seção Forma
Autoalinhamento +
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão curviline ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999
Temperatura operacional -20°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto CKRH/CVRH
Seção Forma
Autoalinhamento +
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão curviline ****
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 2475
C 0ax 1459
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50 ****
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 1,5
Aceleração máxima [m/s2] 2
Comprimento máximo da guia [mm] 999999999
Temperatura operacional -20°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
  • Dimensões disponíveis: CKR01/CVR01: 16.5 mm (0.65’’) e CKR05/CVR05: 23 mm (0.91’’)
  • Velocidade operacional máxima: 1.5 m/s (59’’/s) (a depender da aplicação)
  • Aceleração máxima: 2 m/s² (78’’/s²) (a depender da aplicação)
  • Comprimento máximo efetivo da guia: 3.240 mm (127,56’’)
  • Curso máximo: CCT08: 3.170 mm (124,8’’) e CCT11: 3.140 mm (123,62’’)
  • Raio mínimo para ambas as medidas: 120 mm (4,72’’).
  • Tolerância do raio: +/- 0.5 mm (0,02’’), tolerância do ângulo +/- 1°
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F)
  • Guia e cursor galvanizados (Liga Rollon); proteção exterior contra-corrosão sob pedido
  • Material guia: C43
  • Material corpo cursor: Fe360
  • Material mancal: 100Cr6
  • Pinos de rolamento lubrificados para toda a vida

Tem alguma pergunta a fazer Curviline?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios