Guias Telescópicas

Guias telescópicas com rolamentos de esferas e roletes, com pistas temperadas, altas capacidades de carga, e baixa flexão, resistentes a choques e vibrações. Para extracção parcial, total ou prolongada, até 200% do comprimento da guia.

Telescopic Rail

12
8 séries diferentes de guias lineares telescópicas com pistas temperadas para alta capacidade de carga.

Hegra Rail

12
Guias telescópicas de aço, alumínio e aço inoxidável disponíveis para aplicações parciais, completas e em sobre-extensão.

Telerace

6
Guias telescópicas com mancais de esferas.

Light Rail

3
Guias lineares telescópicas leves com extração completa ou parcial.

Descobrir os detalhes técnicos e
seleccionar o Guia Telescópico correcto.
Obtenha acesso total aos modelos CAD e 3D.

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios