Countries
Área usuário

Opti Rail

Guias telescópicas com extração total para movimentação manual

As guias telescópicas com extração total apresentam excelentes propriedades em termos de rigidez e dimensões compactas, com deflexão reduzida até mesmo quando completamente extraídas. Os mancais de esferas em aço garantem uma elevada capacidade de carga.

  • Extração total
  • Dimensões compactas
  • Funcionamento suave e silencioso
  • Longa vida útil
  • Confiabilidade
  • 2 padrões de furos

As guias telescópicas da Rollon Opti Rail estão disponíveis em 2 produtos: LTH e LTF.

OPTI RAIL – LTH
Sistema telescópico com extração total, em aço trefilado a frio, constituído por dois trilhos, um fixo e outro móvel, e um elemento central com perfil em duplo T. Este elemento é caracterizado por um excelente momento de inércia e elevada rigidez, resultando em um design compacto. O sistema garante elevada capacidade de carga e deflexão reduzida, até mesmo quando o trilho telescópico estiver em sua máxima extensão.

OPTI RAIL – LTF
Sistema telescópico com extração total, constituído por dois cursores, um fixo e outro móvel, que deslizam diretamente ao longo de um elemento central moldado em S. Este perfil tão peculiar proporciona um design extremamente fino e compacto, ideal para usos ocasionais.

Eis os principais campos de aplicação das guias Opti Rail:

  • Ferroviário
  • Veículos especiais
  • Construção civil & Decoração de interiores
  • Máquinas industriais
Referência Família
Produto LTH
Perfil Tipologia Cold Drawn
Pistas temperadas
Autoalinhamento ++
Seção
Extensão
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão **
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 1673
C 0ax
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 100 ***
Curso máximo [mm] 1522
Comprimento máximo guia [mm] 1500
Velocidade máxima de extensão [m/s]* 0,3
Rigidez (Deflexão) ++
Temperatura operacional -20°C /+170°C
Sistema de bloqueio NÃO
Sistema de fixação NÃO
Sistema de amortização SIM
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Disponíveis diferentes tratamentos Anticorrosivos.
*** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
Referência Família
Produto LTF
Perfil Tipologia Cold Drawn
Pistas temperadas
Autoalinhamento ++
Seção
Extensão
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão **
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 648
C 0ax
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 100 1000
Curso máximo [mm] 1010
Comprimento máximo guia [mm] 1000
Velocidade máxima de extensão [m/s]* 0,3
Rigidez (Deflexão) ++
Temperatura operacional -20°C /+170°C
Sistema de bloqueio NÃO
Sistema de fixação NÃO
Sistema de amortização NÃO
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Disponíveis diferentes tratamentos Anticorrosivos.
*** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.
  • Tamanhos disponíveis para os sistemas telescópicos série LTH: 30 – 45
  • Tamanhos disponíveis para os sistemas telescópicos série LTF: 44
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +170 °C
  • Aço galvanizado de acordo com a ISO 2081; sob pedido, disponíveis outros tratamentos contra corrosão
  • Mancais em aço-carbono temperado

Tem alguma pergunta a fazer Opti Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios