Countries
用户区

Smart System

高性能简单线性单元,配有钢加强的传动带

SMART SYSTEM 线性单元有一个自支撑的阳极氧化铝框架和钢加强传动带。这是一系列有很高成本效益的直线装置,其特点是高性能结合了精心设计的简单构造

  • 高负载能力
  • 高速度和高加速度
  • 高倾覆力矩
  • 低摩擦
  • 低噪音

SMART SYSTEM 系列包括 3 种有不同特点的产品:E-SMART,R-SMART,S-SMART。

SMART SYSTEM – E-SMART
E-SMART 系列直线装置有经过阳极氧化的挤压成型铝型材自支撑结构,型材有从 30 mm 至 100 mm 四种尺寸可供选择。由钢加强聚氨酯带传动,一条单导轨配有一个或多个循环滚珠轴承运行块。

SMART SYSTEM – R-SMART
R-SMART 系列直线装置特别适用于重负载、推拉非常大的重量、要求严格的工作循环、一些悬臂式或龙门式安装,以及在工业自动化生产线上的操作。

经过阳极氧化的挤压成型铝型材自支撑结构有矩形截面,有三种尺寸可供选择,从 120 mm 至 220 mm。由钢加强聚氨酯带传动,一条单导轨配有一个或多个循环滚珠轴承运行块。也有多个滑块的版本可供选择,以进一步提高负载能力。

这些装置最适用于在极为有限的空间要求非常重的负载,并且机器不能停下来进行普通的系统维护的应用。

SMART SYSTEM – S-SMART
S-SMART 系列直线装置被设计为满足龙门应用中垂直运动的要求,或用于铝型材必须移动而滑架必须被固定的应用。

经过阳极氧化的挤压成型铝型材自支撑结构有 50 mm 至 80 mm 三种尺寸的截面可供选择,是一个刚硬系统,很适合用一条直线导轨制作一条“Z”轴。

此外,S-SMART 系列被特别设计和配置为可以通过使用一个简单的支架与 R-SMART 系列组装在一起。

Smart System 直线装置的主要应用领域:

  • 自动化
  • 包装
  • 食品及饮料
参考 系列
产品 E-SMART
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 30-50-80-100
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 50
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 6000*
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
参考 系列
产品 R-SMART
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 120-160-220
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 50
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 6000*
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
参考 系列
产品 S-SMART
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 50-65-80
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 50
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 2000
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
  • 线性单元的可选尺寸:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • 6060 铝合金型材(E-SMART 和 R-SMART 各自的拼接版本可提供更长的行程)
  • 最大行程:6,000 mm
  • 最大运行速度:4 m/s
  • 最大加速度:50 m/s2
  • 重复精度:0.1 mm

您有关于 Smart System 的疑问吗?

我们很乐意提供帮助。

    对我的个人信息的处理

    * 必填栏