Countries
用户区

Compact Rail

配有高精度滚珠轴承滚轮滑块的直线滑轨

这个直线系统包括具有感应淬火滚道的钢直线,和也是由淬硬钢制成的高精度径向滚珠轴承滑块。这种直线滑轨价格实惠,易于安装在所有类型的表面上,包括未经机器加工的表面。

  • 三个直线滑轨类型,T、K 及 U 型截面,允许对固有偏差的补偿,如机床外壳的偏差
  • 内部滚道确保了紧凑的尺寸
  • 两种滑块类型:有铝压铸块的 N 系列和有钢块的 C 系列
  • 终生润滑的滚子轴承
  • 耐污垢和其它常见碎屑
  • 适用于速度高至 9 m/s 的应用
  • 滑轨宽度尺寸:18 mm,2 8mm,35 mm,43 mm 及 63 mm
  • 可调预加载

滚道位于 C 型槽内部,防污垢。具有成形滚道的直线滑轨(T)、具有平滚道的直线滑轨(U),以及有混合形滚道的直线滑轨(K)可以不同的方式组合,以用于所有有一个或两个平面的平行度误差必须得到补偿的应用。

Compact Rail 直线滑轨的主要应用领域:

  • 航空航天
  • 铁路
  • 医疗
  • 工业机器
  • 包装
  • 自动化
  • 物流
参考 系列
产品 TLC
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 compact_rail ****
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
最大动荷载承载能力[N] C 50 36600
最大力矩[Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
最大速度*[m/s]* 9
最大加速度 [m/s2] 20
最大导轨长度[mm] 999999999**
运行温度 -20°C /+120°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 KLC
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 compact_rail ****
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
最大动荷载承载能力[N] C 50 36600
最大力矩[Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
最大速度*[m/s]* 9
最大加速度 [m/s2] 20
最大导轨长度[mm] 999999999**
运行温度 -20°C /+120°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 ULC
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 compact_rail ****
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
最大动荷载承载能力[N] C 50 36600
最大力矩[Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
最大速度*[m/s]* 9
最大加速度 [m/s2] 20
最大导轨长度[mm] 999999999**
运行温度 -20°C /+120°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
  • T 型滑轨、TR 型滑轨、U 型滑轨的可选尺寸:18,28,35,43,63
  • K 型滑轨的可选尺寸:43,63
  • 最大运行速度:9 m/s(354 in/s)(取决于应用)
  • 最大加速度:20 m/s2 (787 in/s2 )(取决于应用)
  • 最大径向负载能力:15,000 N(每个滑块)
  • 温度范围:-20 ℃ 至 +120 ℃(-4 ℉ 至 +248 ℉)短暂最高温度 +170 ℃(338 ℉)
  • 可选滑轨长度从 160 mm 至 3,600 mm(6.3 in 至 142 in),增量为 80 mm(3.15 in)。超长单一滑轨的最大长度为 4,080 mm,按需求提供
  • 终生润滑的滚轮销
  • 滚轮密封/护罩:2RS(防溅),2Z(钢盖盘)
  • 滚轮材质:100CR6 钢
  • 经过感应淬火和精磨的滑轨滚道
  • 滑轨和滑块体经过 ISO2081 标准的镀锌
  • 尺寸为 18 的 T 型和 U 型滑轨的材料:冷拔滚子轴承碳钢 C43 F
  • 尺寸为 28 至 63 的 K 型、T 型及 U 型滑轨的材料:CF53

您有关于 Compact Rail 的疑问吗?

我们很乐意提供帮助。

    对我的个人信息的处理

    * 必填栏