Countries
用户区

X-Rail

不锈钢或镀锌钢直线滚子轴承

坚固实用的镀锌或不锈钢直线轨,配有径向滚珠轴承滑块。X-Rail 是一个配有径向滚珠轴承滑块的直线滑轨系列,适合要求有成本效益和高耐蚀性的应用。成形滚道滑轨、平滚道滑轨、伸缩式滑轨均有不锈钢或镀锌钢板材质可选。凭借 T+U 的配置,X-Rail 系统可以补偿安装表面的平行度的任何轴向错位。

  • 有三种滑轨尺寸:20 mm,30 mm 及 45 mm
  • 标准滑轨长度可达 3,120 mm;根据要求提供不同长度
  • 低摩擦系数
  • T 型和 U 型滑轨的组合用于自动调整式轴承应用
  • 容易调节的滑块预加载
  • 提供聚合物基清洁刷以增强对滚子轴承的保护(可用于薄体滑块)
  • 耐高温,最高温度可达 120 ℃/250 ℉

不锈钢版本的 X-Rail 直线滑轨耐腐蚀,即使在非常脏或热的环境中也能确保可靠的运行。当需要采用不锈钢直线滑轨时,该解决方案是理想和可负担得起的。

X-Rail 直线滑轨的主要应用领域:

  • 工业机器
  • 医疗
  • 军舰
  • 物流
  • 食品及饮料
参考 系列
产品 TEX
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 x_rail
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 1740
C 0ax 935
最大动荷载承载能力[N] C 50 ****
最大力矩[Nm] Mx
My
Mz
最大速度*[m/s]* 1.5
最大加速度 [m/s2] 2
最大导轨长度[mm] 3120
运行温度 -20°C /+100°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 TES
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 x_rail
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 1740
C 0ax 935
最大动荷载承载能力[N] C 50 ****
最大力矩[Nm] Mx
My
Mz
最大速度*[m/s]* 1.5
最大加速度 [m/s2] 2
最大导轨长度[mm] 3120
运行温度 -20°C /+120°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 UEX
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 x_rail
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 1740
C 0ax 935
最大动荷载承载能力[N] C 50 ****
最大力矩[Nm] Mx
My
Mz
最大速度*[m/s]* 1.5
最大加速度 [m/s2] 2
最大导轨长度[mm] 3120
运行温度 -20°C /+100°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 UES
横截面 形状
自调整平行度 +++
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 x_rail
导轨形状
淬硬滚道
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 1740
C 0ax 935
最大动荷载承载能力[N] C 50 ****
最大力矩[Nm] Mx
My
Mz
最大速度*[m/s]* 1.5
最大加速度 [m/s2] 2
最大导轨长度[mm] 3120
运行温度 -20°C /+120°C
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
*** C 50
**** 如需更多信息,请联系Rollon。
  • 直线滑轨的可选规格:20,30,45
  • 滑块在直线滑轨上的最大运行速度:1.5 m/s(59 in/s)(取决于应用)
  • 最大伸缩速度:0.8 m/s(31.5 in/s)(取决于应用)
  • 最大加速度:2 m/s²(78 in/s²)(取决于应用)
  • 最大运行长度:3,060 mm(120 in)(取决于应用)
  • 最大径向负载能力:1,740 N(每个滑块)
  • 不锈钢滑轨的温度范围:-20 ℃ 至 +100 ℃(-4 ℉ 至 +212 ℉),或钢轨:-20 ℃ 至 +120 ℃(-4 ℉ 至 +248 ℉)
  • 可选的滑轨长度为从 160 mm 至 3,120 mm(6.3 in 至 122 in),增量为 80 mm(3.15 in)
  • 终生润滑的滚子
  • 滚子密封/护罩:
    • CEX...滑块 => 2RS(防溅密封),
    • CES...滑块 => 2Z(防尘密封)
  • 材料:
    • 不锈钢滑轨 TEX.../UEX... 1.4404(AISI 316L),
    • 钢滑轨 TES.../UES... ISO 2081 标准镀锌
    • 滚子材质:不锈钢 1.4110(AISI 440)

您有关于 X-Rail 的疑问吗?

我们很乐意提供帮助。

    对我的个人信息的处理

    * 必填栏