Countries
用户区

Opti Rail

用于手动运动的可全部抽出伸缩式滑轨

这种全抽出伸缩式的结构非常紧凑,刚性好,即使在全部抽出时偏差也较小。钢滚珠轴承确保了高负载能力。

  • 可全部抽出
  • 紧凑的尺寸
  • 运行平稳安静
  • 使用寿命长
  • 可靠的运行
  • 2 种孔距

Rollon 的 Opti Rail 伸缩式滑轨包括 2 种不同的产品:LTH 和 LTF。

OPTI RAIL – LTH
冷拔钢材质的全抽出伸缩式滑轨系统,由两条滑轨(一条固定,一条可移动)和一个有双 T 形截面的中间部件组成。这个中间部件具有很大的惯性矩和很高的刚度,同时有紧凑结构设计。这可以确保高负载能力和较小的偏转,即使是在伸缩式滑轨被完全抽出时。

OPTI RAIL – LTF
这种全抽出滑轨有两条滑动条,一条固定,一条可移动,直接沿有 S 形截面的中间部件滑动。这种独特的形状允许极为纤细和紧凑的设计,使它非常适合偶尔使用。

Opti Rail伸缩式滑轨的主要应用领域:

  • 铁路
  • 特种车辆
  • 建筑和家具
  • 工业机器
参考 系列
产品 LTH
型材截面 类型 Cold Drawn
淬硬滚道
自调整平行度 ++
横截面
延伸
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 **
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 1673
C 0ax
最大动荷载承载能力[N] C 100 ***
最大行程[mm] 1522
最大导轨长度[mm] 1500
最大延伸速度[m/s]* 0.3
刚度(挠曲) ++
运行温度 -20°C /+170°C
锁紧系统
卡扣系统
阻尼系统
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 不同的防腐蚀表面处理可供选择。如需更多信息,请联系Rollon。
*** 如需更多信息,请联系Rollon。
参考 系列
产品 LTF
型材截面 类型 Cold Drawn
淬硬滚道
自调整平行度 ++
横截面
延伸
滑块 滚珠
滚子
防腐蚀 **
每个滑块的最大负载能力[N] C 0rad 648
C 0ax
最大动荷载承载能力[N] C 100 1000
最大行程[mm] 1010
最大导轨长度[mm] 1000
最大延伸速度[m/s]* 0.3
刚度(挠曲) ++
运行温度 -20°C /+170°C
锁紧系统
卡扣系统
阻尼系统
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 最大值由应用情况确定。
** 不同的防腐蚀表面处理可供选择。如需更多信息,请联系Rollon。
*** 如需更多信息,请联系Rollon。
  • LTH 系列伸缩式滑轨的可选尺寸:30 – 45
  • LTF 系列伸缩式滑轨的可选尺寸:44
  • 温度范围:-20 ℃ 至 +170 ℃
  • 符合 ISO 2081 标准的电镀锌钢;按要求提供其它防腐蚀处理
  • 淬硬碳钢滚子轴承

您有关于 Opti Rail 的疑问吗?

我们很乐意提供帮助。

    对我的个人信息的处理

    * 必填栏