Countries
用户区

Rollon 推出了 220 mm R-SMART 线性单元

大尺寸,用于长行程和高负载。这个系列具有高效率和简单的结构。

2013 年 10 月 24 日于米兰,El.More,一个专门从事线性单元的设计和生产的 100% 意大利品牌(它从 2011 年 9 月起成为了 Rollon 集团的一部分),推出了一个新的 200 mm 规格的 R-Smart 系列,用于需要长行程和高负载能力的大型工业起重机架的自动化。

这个新的规格是对 120 mm 和 160 mm 版本的最新补充。这个新的规格是专门用来确保在工业解决方案中所要求的可靠性和质量,要经过非常严格的测试,并极具成本效益。因此,这种新产品是企业自建产品的一个优秀和更安全的替代选项。

这 个 R-Smart 系列采用了钢加强聚氨酯齿形带传动,包括一条经过阳极氧化的挤压成型自支撑铝型材(6060 合金)和一条循环滚珠导轨。这种型材和导轨优化了直线装置的紧凑尺寸和高负载能力。更具体地说,在三个轴上的最大静负载能力分别为 9,190 N(Fx)、237,000 N(Fy)、237,000 N(Fz)。循环滚珠技术结合了高负载能力和平稳运动,速度最高为 4 m/s,加速度最高为 50 m/s2 。单个装置的最大有效行程达到 6,000 mm(更长行程可通过拼接版本实现),最高重复定位精度为 0.1 mm。所列出的技术特点和参数显示了这种线性单元的高效率。它能够承受高负载和长行程(根据客户的需求确定),以解决高速度和高加速度的问题,并确保平稳 和安静的运动。这一切是与最少的维护,以及总能是确保一致和持久的性能一起实现的。

线性单元的简单结构确保了快速安装和快速润滑,这是由于导轨位于挤压铝型材的外部。

R- Smart 220 系列被广泛应用于装配线和一般工业自动化,在这些领域的大型工业起重机架要求非常长的行程和高负载能力。