高重复精度,高动态能力
执行器的重复精度可达 ±0,005 mm
维护简单安全
得益于对滚珠丝杠驱动和导轨分别进行润滑
节省空间
执行器的结构非常紧凑,对于需要节省空间的应用,是理想的解决方案。
High protection for dirty environments
了解技术细节,
选择适合您的 执行器。
Precision System TT
由于本系列的高精度,它可用于驱动主要的加工过程,例如。激光焊接系统。它比机器人更精确。
100155225310
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Solutions by Industries
- 全部
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械