Countries
Uživatelská oblast

Clean Room System

Lineární aktuátory poháněné řemenem pro čisté provozy

Mezinárodní patent registrovaný pro řadu CLEAN ROOM SYSTEM (DIN EN ISO 14644-1)

Jednotky systému CLEAN ROOM SYSTEM jsou lineární aktuátory poháněné řemenem a byly navrženy speciálně pro aplikace Clean Room

Dodávají se s certifikátem vydaným institutem IPA Fraunhofer ve Stuttgartu, který deklaruje shodu s třídou ISO 3 (DIN EN ISO 14644-1) nebo s třídou Fed Std 0.01 (FED 209 E).

Systém zabraňuje rozptylování částic do prostředí, v němž je umístěna lineární jednotka. K tomuto účelu slouží jednak speciální přímé těsnění uzavírající horizontální otvor, v němž se pohybuje jezdec, a také vývěva 0,8, která je připojena ke 2 vakuovým trubkám umístěným uvnitř hnané a nečinné hlavy. Systém umožňuje vytvořit uvnitř jednotky vakuum, aby se veškeré částice uvolněné při činnosti systému odsály do prostorů s filtrací vzduchu. Všechny součásti lineárních aktuátorů Clean Room System jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo prošly speciální úpravou, která zaručuje malé uvolňování částic. Maziva všech ložisek a lineárních vedení jsou speciální prostředky vyvinuté k použití v prostředí CLEAN ROOMS nebo VACUUM.

Pokud se systém používá ve znečištěném prostředí, lineární jednotky CLEAN ROOM lze natlakovat až na hodnotu 0,8 baru, aby jejich plynulý chod nemohly negativně ovlivnit žádné vnější částice.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Clean Room:

  • Polovodiče
  • Zdravotnictví
Reference Řada
Produkt ONE
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 50-80-110
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Produkt vyvinutý speciálně pro automatizovaná řešení v čistých provozech do třídy ISO1 (DIN EN ISO 14644 - 1)
  • Vytvořeno z materiálů s malým uvolňováním částic.
  • Používá speciální mazadla pro „čisté provozy“.
  • Max. rychlost: 5 m/s
  • Max. zrychlení: 50 m/s2
  • Přesnost opakování: 0,05 mm
  • Maximální statické zatížení: Fx 4 410 N, Fy 79 000 N, Fz 79 000 N
  • Max. statický moment: Mx 1 300 Nm, My 7 110 Nm, Mz 7 110 Nm

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole