Countries
Uživatelská oblast

Smart System

Vysoký výkon, jednoduché lineární jednotky s hnacím řemenem vyztuženým ocelí

Lineární aktuátory SMART SYSTEM jsou vybaveny samonosným eloxovaným hliníkovým rámem a hnacím řemenem vyztuženým ocelí. Jedná se o řadu ekonomicky vysoce efektivních lineárních jednotek, které disponují vysokým výkonem kombinovaným s pečlivě navrženou jednoduchou konstrukcí.

  • Vysoká nosnost
  • Vysoké rychlosti a zrychlení
  • Vysoké přípustné momenty sklápění
  • Nízké tření
  • Nízká úroveň hluku

Řada SMART SYSTEM obsahuje 3 odlišné produkty s rozdílnými vlastnostmi: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
Lineární jednotky řady E-SMART mají samonosnou konstrukci z vytlačovaného a eloxovaného hliníku s profilem dostupným ve čtyřech velikostech od 30 do 100 mm. Jednotka je poháněna polyuretanovým řemenem vyztuženým ocelí a je osazena jedinou vodicí lištou s jedním nebo více oběžnými bloky s kuličkami.

SMART SYSTEM – R-SMART
Lineární jednotky řady R-SMART jsou zvlášť vhodné pro vysoká zatížení, tažení a posun velkých hmotností, náročné pracovní cykly, možnou montáž na nosník nebo portál a provoz na průmyslových automatizovaných linkách.

Samonosné konstrukce z vytlačovaného a eloxovaného hliníku s obdélníkovým průřezem jsou dostupné ve třech konstrukčních velikostech od 120 do 220 mm. Jednotka je poháněna polyuretanovým řemenem vyztuženým ocelí a je osazena jedinou vodicí lištou s jedním nebo více oběžnými bloky s kuličkami. Kvůli dalšímu zvýšení nosnosti je k dispozici také větší počet jezdců.

Nejlepší využití těchto jednotek je v aplikacích, které vyžadují vysoké zatížení v mimořádně těsných prostorách a kde nelze stroje zastavit kvůli provádění běžné údržby.

SMART SYSTEM – S-SMART
Lineární jednotky řady S-SMART byly navrženy tak, aby splnily požadavky na vertikální pohyb v aplikacích s portály nebo v aplikacích, v nichž se musí hliníkový profil pohybovat a jezdec zůstává pevný.

Samonosná konstrukce z vytlačovaného extrudovaného eloxovaného hliníku je k dispozici ve třech velikostech se sekcemi 50 až 80 mm. Jedná se o tuhý systém ideální k vytvoření osy „Z“ prostřednictvím lineární vodicí lišty.

Kromě toho byla řada S-SMART speciálně navržena a konfigurována tak, aby umožňovala prostřednictvím jednoduchého úhelníku montáž s řadou R-SMART.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Smart:

  • Automatizace
  • Obalová technika
  • Potravinářský a nápojový průmysl
Reference Řada
Produkt E-SMART
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 30-50-80-100
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt R-SMART
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 120-160-220
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt S-SMART
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 50-65-80
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
Maximální rychlost [m/s] 4
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 2000
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Profil z hliníkové slitiny 6060 (u spojených verzí modelů řady E-SMART a R-SMART lze dosáhnout delších zdvihů)
  • Max. zdvih: 6 000 mm
  • Max. rychlost: 4 m/s
  • Max. zrychlení: 50 m/s2
  • Přesnost opakování: 0,1 mm

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole