Countries
Uživatelská oblast

Eco System

Víceúčelové jednotky pro lineární pohyb poháněné řemenem

Jednotky ECO SYSTEM jsou lineální aktuátory vyrobené ze samonosného vytlačovaného hliníkového rámu a jsou poháněny polyuretanovým řemenem s ocelovými vložkami s metrickým profilem AT.

  • K dispozici jsou tři různé konstrukční velikosti: 60 mm, 80 mm, 100 mm
  • K dispozici jsou verze s oběhem kuliček nebo s kladičkami
  • Sníženou hmotnost zaručuje lehký rám a hliníkoví jezdci
  • Vysoká kluzná rychlost

Aktuátory řady ECO SYSTEM se dodávají se dvěma systémy pohybu:

Systém ECO – SP
Je vybaven bezúdržbovou lineární vodicí lištou, která je osazena uvnitř profilu.

Systém ECO – CI
Je vybaven čtyřmi kladičkami s vnějším profilem ve tvaru gotického oblouku, které se posunují na zakalených ocelových kuličkách umístěných uvnitř profilu.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Eco:

  • Automatizace
  • Obalová technika
  • Průmyslové strojírenství
Reference Řada
Produkt ECO
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 60-80-100
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Max. pojezdová rychlost: 5 m/s
  • Max. zrychlení: 50 m/s2
  • Přesnost opakování: 0,1 mm
  • Maximální statické zatížení: Fx 4 410 N, Fy 43 400 N, Fz 43 400 N
  • Max. statický moment: Mx 620 Nm, My 3 820 Nm, Mz 3 820 Nm
  • Maximální použitelná délka zdvihu: 6 000 mm (delších zdvihů lze dosáhnout u spojených verzí)

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole