Countries
Uživatelská oblast

Uniline System

Kompaktní jednotky pro lineární pohyb, lišty s jezdci s radiálními kuličkovými ložisky

Systém Uniline představuje kolekci předem zkompletovaných lineárních jednotek, které vynikají kompaktními rozměry a vysokou rychlostí. Tu zaručují valivá ložiska COMPACT RAIL připevněná na samonosném vytlačovaném hliníkovém profilu. Lineární jednotky jsou poháněny polyuretanovým řemenem s ocelovou výztuží. Horizontální těsnění a čistící prvky valivé plochy osazené na obou koncích jezdce zaručují úplnou ochranu před nečistotami. Profil lineárního aktuátoru je kompatibilní s nekonečným množstvím běžně dostupného standardního montážního příslušenství.

  • Prostřednictvím plné či duté hřídele lze k jednotkám připojit motor
  • Zdvih až 3 000 mm
  • Konstrukční velikosti od 40 x 51,5 mm až do 100 x 122,5 mm
  • K dispozici jsou verze s dlouhými jezdci a větším počtem jezdců

Použití lineárních vedení z výrobní řady COMPACT RAIL zaručuje vynikající výkon ve smyslu rychlosti a životnosti. Lišty v lineárních osách čtyř produktových řad jsou rozloženy v různých kombinacích, aby splnily všechny požadavky aplikace. Při použití dlouhých jezdců nebo jezdců ve větším počtu se potencionální rozsah možných aplikací zvyšuje.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Uniline:

  • Automatizace
  • Obalová technika
  • Průmyslové strojírenství
Reference Řada
Produkt A/C/E/ED/H
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 40-55-75-100
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 800,4
My 24917
Mz 15752
Maximální rychlost [m/s] 9
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 5700*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů:
    • Typ A: 40, 55, 75, 100
    • Typ C a E: 55, 75
    • Typ ED: 75
    • Typ H: 40, 55, 75
  • Max. pojezdová rychlost: 9 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Rozsah teplot: -20 °C až +80 °C
  • Max. délka pojezdu v profilu: 5 600 mm (závisí na způsobu využití, velikosti a výběru jezdce)
  • Přesnost opakování: 0,1 mm
  • Přesnost lineárního vedení: 0,8 mm
  • Tolerance délky a zdvihu:
    • Pro zdvihy <1 m: +0 mm až +10 mm
    • Pro zdvihy >1 m: +0 mm až +15 mm

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole