Countries
Uživatelská oblast

Precision System

Velmi přesné lineární jednotky poháněné vodicím šroubem

Lineární jednotky řady PRECISION SYSTEM jsou systémy se samonosným profilem vyrobeným z vytlačovaného hliníku (řada TK z oceli) schopné zaručit vynikající přesnost. Pohyb vzniká prostřednictvím přesného válcového oběhu kuličkových šroubů s předepjatými nebo nepředepjatými kuličkovými maticemi (záleží na modelu). Při použití technologie s oběhem kuliček vedení zaručuje vynikající výkon pro lineární aktuátory, např.:

  • Vysoká přesnost a vysoké axiální síly
  • Špičkové mechanické parametry
  • Nízká úroveň opotřebení
  • Nízký odpor proti pohybu
  • Vysoká rychlost (pro šrouby s velkým stoupáním)

Řada Precision obsahuje 4 odlišné produkty s rozdílnými vlastnostmi: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH
Lineární aktuátory TH jsou tuhé a kompaktní lineární jednotky poháněné kuličkovým šroubem, které umožňují dosáhnout vysokou přesnost polohování a opakovatelnost ve všech fázích procesu, se zaručeným optimální výkonem s opakovatelností do 5 µm.

Přenosu hnací síly se dosahuje prostřednictvím mimořádně vysoké účinnosti kuličkových šroubů, které jsou dostupné v několika třídách přesnosti a mnoha typech. Základem lineárního pohybu jsou dva nebo čtyři předepjaté bloky s oběhem kuliček, připevněné na dvou přesně vyrovnaných paralelních lištách. Řada TH je kvůli splnění požadavků na různá zatížení dostupná ve verzi s jedním nebo dvěma jezdci.

Lineární jednotky řady TH jsou také vybaveny bezpečnou lištou a mazacím šroubem s vyhrazeným kanálem pro každý komponent. Díky neuvěřitelně kompaktní struktuře je aktuátor TH ideálním řešením pro aplikace s nedostatkem místa.

PRECISION SYSTEM - TT
Lineární aktuátory řady TT se používají především k vysoce přesnému polohování v rozsahu do 10 µm a s přesností opakování do 5 µm. Tato řada aktuátorů využívající velmi tuhé základní konstrukce z vytlačovaného eloxovaného hliníku je určena pro vysokou zátěž a přesnost pohybu, které jsou typickým požadavkem při strojním obrábění a v dalších náročných strojírenských aplikacích.

Všechny montážní plochy a referenční data byly vyrobeny tak, aby výrazně snížily odchylky rozteče, vybočování a pojezdu podél celého zdvihu. Robustní jezdec je poháněn předepjatým kuličkovým šroubem C5 nebo C7 a užitečné zatížení je podporováno systémem čtyř oběžných bloků připevněných na dvou paralelních lineárních lištách. Vysokých rychlostí lze dosáhnout určením dostupných hlavních pohonných kuličkových šroubů.

Řada TT obsahuje všechny funkce a hardware potřebné ke snadnému vytvoření víceosých konfigurací a sestav. Všechny jednotky TT jsou 100% prověřeny a dodávají se s certifikátem přesnosti.

PRECISION SYSTEM - TV
Lineární jednotky řady TV jsou opatřeny tuhým eloxovaným hliníkovým výliskem se čtvercovým průřezem (u modelu TV 140 je obdélníkový), přenos pohybu vzniká prostřednictvím přesného válcového oběhu s kuličkovým šroubem C5 nebo C7.

Zátěž je nesena duálním blokem tvořícím jediný lineární vodicí systém (u modelu TV 140 duální blok/duální vodicí systém), který zaručuje vysokou přesnost a vysokou tuhost.

PRECISION SYSTEM - TK
Lineární jednotky řady TK jsou vyrobeny výhradně z oceli, která dovoluje vysoké zatížení, vysokou přesnost polohování a opakovatelnost při velmi kompaktních rozměrech. Tuto řadu lze rozměrově zaměnit za ostatní oblíbené aktuátory s pohonem kuličkovým šroubem.

Všechny montážní plochy a reference jsou upraveny tak, aby byla zaručena vysoká úroveň rozměrové přesnosti. Pohon kuličkovým šroubem se používá k přenosu síly a opakovatelnosti polohování.

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Precision:

  • Výrobní a montážní linky
  • Průmyslové strojírenství
Reference Řada
Produkt TH
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 90-110-145
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
Maximální rychlost [m/s] 2
Maximální zrychlení [m/s2]
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,005
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 1500
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt TT
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 100-155-225-310
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
Maximální rychlost [m/s] 2,5
Maximální zrychlení [m/s2]
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,005
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 3000
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt TV
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 60-80-110-140
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
Maximální rychlost [m/s] 2,5
Maximální zrychlení [m/s2]
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,01
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 4000
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt TK
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 40-60-80
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 1507
My 622
Mz 622
Maximální rychlost [m/s] 1,5
Maximální zrychlení [m/s2]
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,003
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 810
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Pohon s přesným válcovým oběhem kuličkových šroubů
  • Max. pojezdová rychlost: 2,5 m/s
  • Max. přesnost opakování (TK): 0,003 mm

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole