Countries
Uživatelská oblast

R-Plus System

Systém R-Plus představuje řadu aktuátorů Rollon s pohonem typu ozubnice/pastorek.

Systém R-Plus představuje řadu aktuátorů Rollon s pohonem typu ozubnice/pastorek. Lineární jednotky řady Rollon R-Plus System jsou navrženy k odbavení vysokých axiálních sil, jsou mimořádně účinné u dlouhých zdvihů a jsou vhodné i pro vertikální aplikace. Kromě toho mohou jednotky ozubnice – pastorek Rollon nezávisle pohánět větší počet jezdců podél stejné osy. Řada R-Plus System obsahuje samonosné profily z vytlačovaného hliníku, na nichž jsou lineární vedení s oběhem kuliček, která mají vysokou nosnost a používají technologii s uzavřenými kuličkovými ložisky. Jednotky uvádí do pohybu ozubnicový „modul 2“ s úrovní kvality 6, kalený, popouštěný a s broušeným ozubením. Systém se dodává s integrovanou jednotkou mazání, která zaručuje optimální výkonnost a pozoruhodně prodlužuje intervaly údržby systému.

Hliníkový profil

K výrobě těla profilu se používá vytlačovaná eloxovaná hliníková slitina 6060. Rozměrové tolerance splňují normu EN 755-9. Na spodní straně a bocích jsou umístěny T sloty, které slouží k montáži.

Vedení s oběhem kuliček

Lineární vodicí lišty s oběhem kuliček, které mají vysokou nosnost , jsou připevněny ve zvláštních dutinách v hliníkovém profilu. Jezdec lineárního vedení je nainstalován na předepjatých blocích s oběhem kuliček. Bloky opatřené čtyřmi kontaktními kuličkovými dráhami s úhlem 45 stupňů zaručují rovnoměrné zatížení ve všech směrech. Všechny doplňky s oběhem kuliček jsou vybaveny uzavřením. Polymerová klec zaručuje rovnoměrné uspořádání kuliček a správnou vzájemnou vzdálenost během pohybu uvnitř oběžných bloků a při pohybu na lištách.

Ozubnice

Lineární systém Rollon řady R-Plus používá přesné ozubnice z uhlíkové oceli s „modulem 2“ se šroubovicovým ozubením, úroveň kvality 6. Ozubnice jsou kalené, popouštěné a broušené, aby zaručily vyšší přesnost, plynulejší pohyb a delší životnost. Každá jednotka se dodává s předem nainstalovaným omezovačem rychlosti a integrovanou jednotkou k mazání pastorku, které zaručují optimální výkon a snižují nároky na údržbu systému.

Jednotka mazání

Integrovaná jednotka zajišťuje optimální mazání pastorku, čímž zdokonaluje výkon systému, snižuje provozní tření a hlučnost a přispívá k plynulejšímu lineárnímu pohybu. Mazivo lze zavádět přímo pomocí maznice určené pro tento specifický účel (případně lze volitelně objednat zásobník maziva): mazivo se aplikuje přímo na pastorek prostřednictvím simulovaného pastorku vyrobeného z plsti kvůli efektivnímu rozptýlení maziva skrz otvory.

Poznámky:

  • Vysoká nosnost
  • Dlouhé zdvihy
  • Vysoké axiální síly
  • Efektivní pro vertikální aplikace
  • Možnost nezávislého pohybu většího počtu jezdců na stejné ose
  • Vysoká tuhost
  • Součástí dodávky mazací jednotka
  • Předinstalovaný omezovač
Reference Řada
Produkt RP
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 160
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Maximální rychlost [m/s] 3
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,1
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 5700
* Pro dosažení dostatečné statické bezpečnosti doporučujeme využít max. 20 % teoretické hodnoty.
** Pro dosažení dostatečné statické bezpečnosti pro ozubený řemen doporučujeme využít max. 80 % teoretické hodnoty.
*** U napojené verze je k dispozici delší zdvih.
  • Zdvih od 800 mm do 5700 mm bez napojování těla profilu, delší zdvihy jsou dostupné pomocí speciálních spojek ROLLON
  • Opakovatelnost max. ±0,05 mm
  • Max. odstředivá rychlost 3 m/s
  • Max. zrychlení 20 m/s2 (2g)
  • Typ ozubnice: modul 2
  • Kalená a popouštěná ozubnice s broušeným ozubením
  • Ozubnice se šroubovicovým ozubením
  • Lineární posun: 167 mm/rev
  • Hmotnost na 100 mm dráhy: 2,3 kg
  • Hmotnost na nulovou dráhu: 26 kg
  • Redukční poměr převodu: od 3 do 10
  • Setrvačnost převodu: od 2,0 kgcm² do 9,0 kgcm²
  • Jednoduchá struktura pro maximální účinnost při vysoké zátěži.
  • Obrovská nabídka příslušenství.

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole