Countries
Uživatelská oblast

Plus System

Vysoce výkonné lineární jednotky s hnacím řemenem vyztuženým ocelí

Lineární aktuátory řady SMART SYSTEM obsahují vysoce chráněné lineární jednotky vyrobené ze samonosné konstrukce z eloxovaného hliníku a jsou poháněné řemenem vyztuženým ocelí. Jedná se o řadu mimořádně pevných aktuátorů s vysokým výkonem ve smyslu zatížení, ovládání momentu, rychlosti a zrychlení.

  • Vysoká nosnost
  • Vysoká rychlost
  • Nízká úroveň opotřebení
  • Nízké tření
  • Nízká úroveň hluku
  • Nenáročná údržba

Verze odolná proti korozi
Všechny lineární aktuátory řady System Plus jsou k dispozici s prvky z nerezové oceli. Jsou určeny pro aplikace v drsném prostředí a tam, kde jsou vystaveny častému mytí.

Lineární jednotky System Plus jsou vyrobeny z vytlačovaného eloxovaného hliníku Anricorodal 6060 a 6082, v němž jsou umístěna ložiska, lineární vedení, matice, šrouby a komponenty vyrobené z nízkouhlíkové oceli SS AISI 303 a 404C, která zabraňuje nebo oddaluje vzniku koroze způsobené vlhkostí vznikající v prostředí, v němž se lineární jednotky používají.

Speciální trvalá povrchová úprava kombinovaná se systémem mazání rostlinnými oleji organického původu v potravinářské kvalitě umožňuje používání lineárních aktuátorů ve vysoce citlivých a klíčových aplikacích, např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde je zakázána kontaminace produktu.

  • Interní nerezové prvky
  • Vytlačovaný eloxovaný hliník Anticorodal 6060 a 6082
  • Lineární vedení, matice, šrouby a komponenty z oceli SS AISI 303 a 404C s velmi nízkým obsahem uhlíku
  • Mazání rostlinnými oleji organického původu v potravinářské kvalitě

Řada SMART SYSTEM obsahuje 3 odlišné produkty s rozdílnými vlastnostmi: SYSTÉM ELM, ROBOT, SC.

PLUS - ELM
Prémiová řada vysoce univerzálních zcela zapouzdřených lineárních aktuátorů Rollon poháněných řemenem.

Lineární jednotky ELM jsou k dispozici ve čtyřech velikostech od 50 do 110 mm. Mají samonosnou konstrukci s robustním profilem z vytlačovaného eloxovaného hliníku. K přenosu hnací síly slouží polyuretanový řemen s ocelovou výztuží. Pohyblivý jezdec má přesné vedení a je podporován lineárním vodicím systémem nebo volitelným systémem s vačkovou kladičkou.

Polyuretanový těsnicí proužek zaručuje úplnou ochranu hnacího řemene a lineárního vodicího systému proti prachu, nečistotám, třískám, kapalinám a dalšímu znečištění. Zabraňuje lámavosti jiných těsnících systémů, jako jsou např. nerezové lišty.

Komponenty používané k lineárnímu pohybu, zásobník s mazivem, uzavřené bloky s kuličkovými ložisky, a dvojité jazýčkové těsnění; vytvářejí systém nevyžadující údržbu. Kladky, ložiska a hnací hřídele patří mezi nejvíce robustní součásti v celém odvětví. ELM je nejlepším produktem pro aplikace ve velmi agresivním pracovním prostředí, kde se často vyžadují vysokorychlostní pracovní cykly a opakovatelnost polohování.

SYSTÉM PLUS – ROBOT
Řada ROBOT je velmi vhodná pro aplikace s vysokou zátěží, kde dochází k výraznému házení jezdce, vybočování nebo klopným momentům; nebo k lineárnímu pohybu robotů typu SCARA s kloubovým ramenem na předávacích nebo automatizovaných výrobních linkách. Robustní lineární aktuátory řady ROBOT pro vysoké zatížení jsou určeny pro nejnáročnější aplikace.

Lineární jednotky řady ROBOT, které jsou k dispozici ve čtyřech velikostech od 100 mm do 220 mm, mají tuhou konstrukci s robustním obdélníkovým průřezem z vytlačovaného a eloxovaného hliníku. K přenosu hnací síly slouží polyuretanový řemen s ocelovou výztuží. Jezdec se pohybuje na dvou paralelních lineárních vedeních se čtyřmi samomaznými „bezúdržbovými“ bloky s uzavřenými kuličkovými ložisky, které jsou umístěny tak, aby nesly jezdce a všechny související zátěže a momenty. K dispozici jsou další nezávislé nebo volné jezdce sloužící k dalšímu zdokonalení zátěžové nebo momentové kapacity.

Polyuretanový těsnicí proužek zaručuje úplnou ochranu hnacího řemene proti nečistotám, třískám, kapalinám a dalšímu znečištění.

Řada ROBOT je jasnou volbou pro aplikace v agresivním prostředí, s vysokou hmotností, vysokou rychlostí, kolísajícím zatížením a momentem, při nichž se požaduje opakovatelnost a bezúdržbový provoz průmyslové automatizace.

SYSTÉM PLUS – SC
Lineární jednotky řady SC byly speciálně navrženy pro vertikální pohyb v aplikacích s portály nebo v aplikacích, v nichž se musí hliníkový profil pohybovat, zatímco jezdec zůstává pevný.

Lineární aktuátor SC, který je k dispozici ve třech velikostech 65 mm, 130 mm a 160 mm, má samonosnou konstrukci s profilem (u modelu SC 65 je čtvercový) z vytlačovaného a eloxovaného hliníku.

SC je velmi tuhý vertikální systém využívající dvojici paralelních lineárních vedení, čtyři „bezúdržbové“ bloky s uzavřenými kuličkovými ložisky a velmi široký hnací řemen.

Řada SC byla vyvinuta pro aplikace s vysokým zatížením a vysokým počtem provozních cyklů. Byla speciálně navržena a konfigurována za účelem dosažení kompatibility a montáže s aktuátory řady ROBOT bez nutnosti použití přizpůsobovacího adaptéru. 

Hlavní oblasti využití lineárních jednotek systému Plus:

  • Automatizace
  • Výrobní a montážní linky
  • Obalová technika
  • Potravinářský a nápojový průmysl
Reference Řada
Produkt ELM
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 50-65-80-110
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt ROBOT
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 100-130-160-220
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 6000*
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
Reference Řada
Produkt SC
Oddíl Kuličky
Kladičky
Pohon Ozubený řemen
Šroub
Hřebenové
Antikorozní úprava
Ochrana
Rozměr 65-130-160
Max. nosnost na jezdce [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Max. statický moment na jezdce [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
Maximální rychlost [m/s] 5
Maximální zrychlení [m/s2] 50
Přesnost opakovatelnosti [mm] ± 0,05
Max. pojezd nebo zdvih (na systém) [mm] 2500
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních aktuátorů:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • Povrchově eloxovaný vytlačovaný hliníkový profil 6060 s rozměrovými tolerancemi vyhovujícími normám UNI 3879
  • Max. pojezdová rychlost: 5 m/s
  • Max. zrychlení: 50 m/s2
  • Přesnost opakování: 0,05 mm
  • Maximální užitečná délka zdvihu: 6 000 mm (u spojených verzí modelů řady ELM a ROBOT lze dosáhnout delších zdvihů)

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole