Countries
Uživatelská oblast

Compact Rail

Lineární kladičkové vedení s vysoce přesnými radiálními ložisky

Lineární systém tvořený lineárními ocelovými lištami s indukčně kalenými valivými plochami a velmi přesnými jezdci s radiálními kuličkovými ložisky, vyrobenými také z kalené oceli. Lineární vedení jsou cenově dostupná a snadno se instalují na všechny typy povrchů, včetně neobrobených ploch.

  • Tři typy lineárních vedení s profily T, K a U umožňují kompenzovat přirozenou konstrukční nevyrovnanost, např. u skříně obráběcího stroje
  • Vnitřní pojezdové dráhy zaručují kompaktní rozměry
  • Dva typy jezdců: řada N s korpusem z tlakově odlévaného hliníku a řada C s ocelovým korpusem
  • Valivá ložiska s celoživotní náplní maziva
  • Odolnost vůči špíně a dalším běžným nečistotám
  • Vhodné pro aplikace s rychlostmi až 9 m/s
  • Šířky pojezdových lišt: 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm a 63 mm
  • Nastavitelné předpětí

Dráhy pojezdu leží uvnitř C profilu, chráněny před znečištěním. Lineární vedení s profilovanými pojezdy (T), lineární vedení s plochými pojezdy (U) a lineární vedení s pojezdy smíšeného tvaru (K) lze různě kombinovat pro všechny aplikace, ve kterých je nutno kompenzovat chyby souběžnosti v jedné nebo v obou rovinách. 

Hlavní oblasti využití lineárních vedení Compact Rail:

  • Letecký průmysl
  • Železnice
  • Zdravotnictví
  • Průmyslové strojírenství
  • Obalová technika
  • Automatizace
  • Logistika
Reference Řada
Produkt TLC
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava compact_rail ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamická nosnost [N] C 50 36600
Maximální moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximální rychlost [m/s]* 9
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999**
Provozní teplota -20°C /+120°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt KLC
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava compact_rail ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamická nosnost [N] C 50 36600
Maximální moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximální rychlost [m/s]* 9
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999**
Provozní teplota -20°C /+120°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt ULC
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava compact_rail ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamická nosnost [N] C 50 36600
Maximální moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximální rychlost [m/s]* 9
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999**
Provozní teplota -20°C /+120°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Disponibilní konstrukční velikosti pojezdové lišty typu T, TR, a U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Disponibilní konstrukční velikosti lišt typu K: 43, 63
  • Max. pojezdová rychlost: 9 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. zrychlení: 20 m/s2 (závisí na způsobu využití)
  • Max. radiální nosnost: 15 000 N (na jezdce)
  • Rozsah teplot: -20 °C až +120 °C, krátkodobě až max. +170 °C
  • Disponibilní délky pojezdových lišt 160 mm až 3 600 mm po krocích 80 mm, delší jednotlivé lišty až do max. délky 4 080 mm (na vyžádání)
  • Čepy kladky s celoživotní náplní maziva
  • Těsnění ložiska kladky: 2RS (proti stříkající vodě), 2Z (ocelový krycí kotouč)
  • Materiál kladek: ocel 100Cr6
  • Indukčně kalené a broušené pojezdové dráhy
  • Pojezdové lišty a těla jezdců se standardně zinkují podle normy ISO2081
  • Materiál pojezdových lišt typu T a U v konstrukční velikosti 18: za studena tažená uhlíková ložisková ocel C43 F
  • Materiál pojezdových lišt typu K, T a U v konstrukční velikosti 28 až 63: CF53

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole