Countries
Uživatelská oblast

X-Rail

Lineární valivá ložiska z nerezové nebo pozinkované oceli

Odolná a praktická lineární vedení z pozinkované nebo nerezové oceli s jezdci s radiálními kuličkovými ložisky. Řada X-Rail představuje kolekci lineárních vedení s jezdci s radiálními kuličkovými ložisky pro aplikace vyžadující nízké náklady a vysokou odolnost vůči korozi. Profilované, ploché a teleskopické pojezdové lišty jsou k dispozici v nerezové oceli nebo pozinkované oceli. Systém X-Rail může v konfiguraci s T + U kompenzovat každou nesouosost v souběžnosti montážních ploch.

  • Tři šířky pojezdových lišt: 20 mm, 30 mm a 45 mm
  • Standardní délky pojezdových lišt až 3 120 mm; jiné délky na vyžádání
  • Nízký koeficient tření
  • Kombinace pojezdových lišt typu T a U pro aplikace se samočinným vyrovnáváním ložiska
  • Snadno nastavitelné předpětí jezdce
  • Kvůli zvýšené ochraně valivého ložiska jsou k dispozici stěrače na bázi polymeru (k dispozici pro jezdce se štíhlým tělem)
  • Vysoká teplotní odolnost do 120 °C

Lineární vedení X-Rail z nerezové oceli je odolné proti korozi a zaručuje spolehlivý provoz i ve velmi špinavém nebo horkém prostředí. Jedná se o ideální a cenově dostupné řešení v případech, v nichž se vyžaduje lineární vedení z nerezové oceli.

Hlavní oblasti využití lineárních vedení X-Rail:

  • Průmyslové strojírenství
  • Zdravotnictví
  • Lodní doprava
  • Logistika
  • Potravinářský a nápojový průmysl
Reference Řada
Produkt TEX
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava x_rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 3120
Provozní teplota -20°C /+100°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt TES
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava x_rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 3120
Provozní teplota -20°C /+120°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt UEX
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava x_rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 3120
Provozní teplota -20°C /+100°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt UES
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava x_rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1740
C 0ax 935
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 3120
Provozní teplota -20°C /+120°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních vedení: 20, 30, 45
  • Max. pojezdové rychlosti jezdce na lineární vodicí liště: 1,5 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. rychlost teleskopu: 0,8 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. zrychlení: 2 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. délka pojezdu: 3 060 mm (závisí na konstrukční velikosti)
  • Max. radiální nosnost: 1 740 N (na jezdce)
  • Teplotní rozsah pro pojezdové lišty z nerezové oceli: -20 °C až +100 °C, nebo ocelové lišty: -20 °C až +120 °C
  • Disponibilní délky pojezdových lišt 160 mm až 3 120 mm v krocích po 80 mm
  • Kladičky s celoživotní náplní maziva
  • Těsnění ložiska kladky:
    • CEX... Jezdci => 2RS (ochrana proti stříkající vodě),
    • CES... Jezdci => 2Z (těsnění proti prachu)
  • Materiál:
    • Pojezdové lišty z nerezové oceli TEX... / UEX... 1.4404 (AISI 316L),
    • Ocelové lišty TES... / UES... pozinkování ISO 2081
    • Materiál kladiček: Nerezová ocel 1.4110 (AISI 440)

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole