Countries
Uživatelská oblast

Easyslide

Lineární kuličková vedení s jedním nebo několika jezdci

Easyslide je systém s pojezdovými lištami z oceli tažené za studena s indukčně kalenými valivými plochami. Lineární vedení tvoří lineární pojezdová lišta externího profilu 'C' a uzavřená kuličková ložiska.

  • Pět šířek lišt: 22, 28, 35, 43 a 63 mm
  • Jezdci uvnitř lineárních pojezdových lišt zaručují mimořádně kompaktní rozměry systému
  • Vysoká nosnost systému
  • Optimální provoz i v případě, že dochází k otřesům a vibracím
  • S ohledem na sekci lineární lišty (až 2 000 mm) je k dispozici větší počet standardních délek. Zvláštní délky jsou dostupné na vyžádání

Výrobní řada Easyslide obsahuje lineární vedení kompaktních rozměrů s uzavřenými kuličkovými ložisky a jedním nebo několika jezdci na pojezdové liště, které zaručují vysokou nosnost a dlouhou životnost. Pokud se u řady SN používá větší počet jezdců, jezdci se mohou posouvat nezávisle ve svých vlastních klecích nebo v jediné kleci současně. Řada SNK je vybavena pojezdovými lištami s kalenými a broušenými pojezdovými dráhami. Lze volit variabilní zdvihy a délky jezdců. Všechna lineární vedení Easyslide se velmi snadno montují. 

Hlavní oblasti využití lineárních vedení Easyslide:

  • Železnice
  • Automobilový průmysl
  • Obalová technika
  • Zdravotnictví
  • Logistika
  • Průmyslové strojírenství
Reference Řada
Produkt SN
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání ++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava easyslide ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 122000
C 0ax 85400
Max. dynamická nosnost [N] C 50 122000
Maximální moment [Nm] Mx 1120,7
My 8682
Mz 12403
Maximální rychlost [m/s]* 0,8
Maximální zrychlení [m/s2]
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 1970
Provozní teplota -20°C /+130°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt SNK
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava easyslide ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 10858
C 0ax 7600
Max. dynamická nosnost [N] C 50 10858
Maximální moment [Nm] Mx 105
My 182
Mz 261
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2]
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 2000**
Provozní teplota -20°C /+70°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Dostupné pro lineární vedení řady SN: 22, 28, 35, 43, 63
  • Dostupné pro lineární vedení řady SNK: 43
  • Lišty s indukčně kalenými pojezdovými dráhami
  • Broušené pojezdové dráhy pro řadu SNK
  • Pojezdové lišty a jezdce z oceli tažené za studena
  • Kuličková ložiska z kalené oceli
  • Max. pojezdová rychlost na lištu 1,5 m/s (pro řadu SNK)
  • Rozsah teplot pro řadu SN od -20 °C do +170 °C
  • Rozsah teplot pro řadu SNK od -20 °C do +70 °C
  • Galvanické pozinkování podle normy ISO 2081. Alternativa ochrana proti korozi na vyžádání
  • Lineární přesnost zdvihu 0,1 mm/m

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole