Countries
Uživatelská oblast

Mono Rail

Profilová lineární vedení s oběhem kuliček s vysokou nosností

MONO RAIL je profilové lineární vedení pro vysokou přesnost při vysokém zatížení. Čtyři řady kuliček se pohybují v samomazném jezdci. Pojezdové plochy jezdců a lišt jsou kalené a leštěné.

  • Konstrukční velikosti od 15 do 55 mm
  • Standardní a ploché provedení jezdců, s přírubou nebo bez příruby
  • Rozdílné třídy přesnosti a předpětí
  • K dispozici jsou upevňovací otvory ze spodní strany lišty
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství, např. kovové stěrače nebo krycí lišty

Modely s označením MINIATUR MONO RAIL jsou miniaturní lineární vedení šířky 7 mm, 9 mm, 12 mm a 15 mm pro zvlášť tichý provoz.

  • Robustní provedení: odolnost vůči korozi a prachu
  • Tichý provoz chod díky jedinečné geometrické konfiguraci kuliček
  • Čtyřbodový styk pro stejnoměrnou nosnost ve všech směrech
  • Jezdce lze oddělit od pojezdových lišt bez uvolnění kuliček
  • Dlouhé servisní intervaly díky uzavřenému mazacímu okruhu

Výrobní řada lineárních vedení MONO RAIL obsahuje profilová lineární vedení, která zaručují nejvyšší přesnost pro vysoké zátěže. Díky dostupnosti jezdců s různými délkami a provedení s přírubou nebo bez příruby jsou vedení Mono Rail vhodná pro všechny aplikace. Ocelová kuličková ložiska a zvláštní poloměr valivé plochy umožňují, aby se systém mohll používat k podpoře a pohybu velké zátěže.

Hlavní oblasti využití lineárních vedení Mono Rail:

  • Průmyslové strojírenství
  • Robotika
Reference Řada
Produkt MR
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání -
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava mono_rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 249000
C 0ax 249000
Max. dynamická nosnost [N] C 50 155000***
Maximální moment [Nm] Mx 5800
My 6000
Mz 6000
Maximální rychlost [m/s]* 3,5
Maximální zrychlení [m/s2] 20
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999**
Provozní teplota -10°C /+60°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt MMR
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání -
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava mono_rail ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 8385
C 0ax 8385
Max. dynamická nosnost [N] C 50 5065
Maximální moment [Nm] Mx 171,7
My 45,7
Mz 45,7
Maximální rychlost [m/s]* 3
Maximální zrychlení [m/s2] 250
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999**
Provozní teplota -20°C /+80°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Disponibilní konstrukční velikosti lineárních vedení:
    • MR 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55
    • MMR 7, 9 12 15
  • Max. pojezdová rychlost:
    • MR 5 m/s (závisí na způsobu využití)
    • MMR 3 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. teplota: +80 °C (závisí na způsobu využití)
  • Disponibilní délky jednotlivých pojezdových lišt až 4 000 mm pro MR, 1 000 mm pro MMR
  • Třídy předpětí:
    • MR G1, K0, K1, K2
    • MMR V0, VS, V1
  • Třídy přesnosti: N, H, P

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole