Countries
Uživatelská oblast

Speedy Rail

Samonosná lineární kolejnice z extrudovaného hliníku s plastem pokrytými ocelovými válci.

Speedy Rail je zvláštní samonosná a samovyrovnávající  kolejnice z extrudovaného hliníku s hlubokou a tvrdou anodizovanou povrchovou úpravou, která poskytuje výjimečně vysoký výkon a nosnost, přičemž není potřeba žádné údržby a mazání, celkovou spolehlivost i v znečištěném prostředí a s jedinečně tichým chodem.  Je k dispozici s válečky ve tvaru písmene V nebo cylindrickými, oba pokrytými plastovou kompozicí, a mohou být použity jako lineární kolejnice nebo aktuátor.

  • Vysoká spolehlivost až na 80 000 km
  • Samonosné pro maximální konstrukční volnost 
  • Samovýrovnávající systém
  • Jedinečně tiché
  • Vysoká technická úroveň
  • Vysoká nosnost až nad 3 000 kg
  • Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí
  • Bez mazání
  • S kloubovými verzemi je délka trasy posuvu potenciálně nekonečná
  • Ideální pro tvorbu 2 nebo 3-osových kartézských systémů pro různé aplikace 
  • Lze používat jako lineární vedení nebo aktuátor díky pásovému nebo pastorkovému hřebenovému pohonu.


Hlavní oblasti využití:

  • Samonosné lineární kolejnice pro svářecí stroje
  • Samonosné lineární kolejnice pro dřevoobráběcí stroje
  • Samonosné lineární kolejnice pro lakovací stroje
  • Samonosné lineární kolejnice pro stroje na zpracování keramiky
  • Samonosné lineární kolejnice pro uchopení a umístění opracovaných dílů
  • Samonosné lineární kolejnice pro vrtací stroje
Reference Řada
Produkt SR
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +++
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava speedy-rail
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N]** C 0rad 14482
C 0ax 14482
Max. dynamická nosnost [N] C 50
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s] 15
Maximální zrychlení [m/s2] 10
Maximální délka pojezdové lišty [mm]* 7500
Provozní teplota -30°C /+80°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Delší zdvih je k dispozici u napojené verze.
** Uvedené provozní nosnosti platí pro teoretickou životnost vodítek a vozíku 80 000 km.
  • Dostupné sekce: 60, 90, 120, 180, 250
  • Hluboce anodizované oběžné drahy s tvrdostí 700 HV do hloubky okolo 60 μm
  • Vymezení vychýlení do ± 4 mm pomocí oscilujícího jezdce a do ± 1,5 mm pomocí válců ve tvaru písmene V
  • Maximální funkční rychlost: 15 m/s (v závislosti na typu aplikace)
  • Maximální zrychlení: 10 m / s2 (v závislosti na typu aplikace)
  • Maximální radiální zatížení: 14 482 N (za jezdce)
  • Teplotní rozsah: od -30 °C do   80° C
  • Maximální délka kolejnice: 7 500 mm (delší trasa je k dispozici pro kloubové verze)

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole