Countries
Uživatelská oblast

Curviline

Oblouková vedení Curviline s radiálními kuličkovými ložisky (konstantní a proměnné poloměry)

Víceúčelové a inovativní obloukové lineární vedení radiálními kuličkovými ložisky. Oblouková vedení jsou k dispozici v různých verzích, s konstantním nebo proměnným poloměrem. CURVILINE je ideální k využití např. u zakřivených krytů strojů, dveřních systémů ve vlacích nebo na lodích nebo u zakázkově vyráběných obalů.

  • Dvě šířky pojezdových lišt: 16 mm a 23 mm
  • Pozinkované pojezdové lišty a jezdci podle normy ISO 2081
  • Zdvihy více než 3 000 mm
  • Rovné a obloukové dráhy v jedné pojezdové liště
  • Jezdci se čtyřmi kladkami uspořádanými v párech udržují předpětí po cele délce pojezdové lišty
  • Součásti dle výkresu, upravené pro každou aplikaci

Výrobní řada lineárních vedení Curviline se používá ve všech aplikacích s nelineárním pohybem. Lineární vedení jsou dostupná ve dvou šířkách a vyrobena tak, aby vyhovovala zákazníkově návrhu. Jednoduché vedení může obsahovat zakřivenou i rovnou sekci.

Hlavní oblasti využití lineárních vedení Curviline:

  • Železnice
  • Lodní doprava
  • Obalová technika
  • Potravinářský a nápojový průmysl
Reference Řada
Produkt CKR/CVR
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava curviline ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999
Provozní teplota -20°C /+80°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt CKRX/CVRX
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava curviline ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999
Provozní teplota -20°C /+80°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt CKRH/CVRH
Oddíl Tvar
Samočinné vyrovnávání +
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava curviline ****
Tvar pojezdové lišty
Kalené valivé plochy
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 2475
C 0ax 1459
Max. dynamická nosnost [N] C 50 ****
Maximální moment [Nm] Mx
My
Mz
Maximální rychlost [m/s]* 1,5
Maximální zrychlení [m/s2] 2
Maximální délka pojezdové lišty [mm] 999999999
Provozní teplota -20°C /+80°C
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** U napojených verzí je k dispozici delší zdvih.
*** C 50
**** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Disponibilní šířky pojezdových lišt: CKR01/CVR01: 16,5 mm a CKR05/CVR05: 23 mm
  • Max. pojezdová rychlost jezdce na liště: 1,5 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. zrychlení: 2 m/s (závisí na způsobu využití)
  • Max. efektivní délka pojezdové lišty: 3 240 mm
  • Max. délka pojezdu: CCT08: 3 170 mm a CCT11: 3 140 mm
  • Minimální poloměr pro obě konstrukční velikosti: 120 mm.
  • Tolerance poloměru: +/- 0,5 mm, úhlová tolerance: +/- 1 °
  • Rozsah teplot: -20 °C až +80 °C
  • Pozinkovaná pojezdová lišta a jezdec (slitina Rollon) dokonalejší antikorozní úprava na vyžádání
  • Materiál pojezdové lišty: C43
  • Materiál tělesa jezdce: Fe360
  • Materiál kladek: 100Cr6
  • Čepy kladky s celoživotní náplní maziva

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole