Countries
Uživatelská oblast

Opti Rail

Teleskopická vedení s plným výsuvem pro ruční pohyb

Teleskopická vedení s plným výsuvem mají mimořádně kompaktní a tuhou konstrukci, se sníženým průhybem i při plném vysunutí. Ocelová kuličková ložiska zaručují vysokou nosnost.

  • Plný výsuv
  • Kompaktní rozměry
  • Plynulý a tichý chod
  • Dlouhá životnost
  • Provozní spolehlivost
  • 2 typy rozteče otvorů

Řada teleskopických vedení Rollon Opti Rail obsahuje 2 odlišné produkty: LTH a LTF.

OPTI RAIL – LTH
Teleskopické vedení s plným výsuvem vyrobené z oceli tažené za studena tvoří dvě lišty (jedna pevná a jedna pohyblivá) a středový profil tvaru dvojité T. Tento prvek má velký moment setrvačnosti a vysokou tuhost a zároveň vyniká kompaktním provedením. Zaručuje tak vysokou nosnost a snížený průhyb i v případě úplného vysunutí teleskopické lišty.

OPTI RAIL – LTF
Plně výsuvná lišta má dva jezdce (jeden je pevný a jeden pohyblivý), které se posouvají přímo po středovém prvku tvaru S. Tento výrazný tvar umožňuje mimořádně štíhlý a kompaktní design ideální pro příležitostné použití.

Hlavní oblasti využití teleskopických vedení Opti Rail:

  • Železnice
  • Speciální vozidla
  • Stavebnictví a bytové zařízení
  • Průmyslové strojírenství
Reference Řada
Produkt LTH
Profil Typologie Cold Drawn
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava **
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 1673
C 0ax
Max. dynamická nosnost [N] C 100 ***
Max. zdvih [mm] 1522
Max. délka pojezdové lišty [mm] 1500
Max. rychlost vysunutí [m/s]* 0,3
Tuhost (průhyb) ++
Provozní teplota -20°C /+170°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení ANO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt LTF
Profil Typologie Cold Drawn
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava **
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 648
C 0ax
Max. dynamická nosnost [N] C 100 1000
Max. zdvih [mm] 1010
Max. délka pojezdové lišty [mm] 1000
Max. rychlost vysunutí [m/s]* 0,3
Tuhost (průhyb) ++
Provozní teplota -20°C /+170°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení NO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Disponibilní konstrukční velikosti teleskopických vedení řady LTH: 30 – 45
  • Disponibilní konstrukční velikosti teleskopických vedení řady LTF: 44
  • Rozsah teplot: -20 °C až +170 °C
  • Galvanicky zinkovaná ocel podle normy ISO 2081; další ochrana proti korozi na vyžádání
  • Valivá ložiska z kalené uhlíkové oceli

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole