Countries
Uživatelská oblast

Light Rail

Lineární teleskopická vedení lehké konstrukce s plným nebo částečným výsuvem

Výrobní řada Light Rail obsahuje teleskopická vedení lehké konstrukce s plným nebo částečným výsuvem.

  • Volitelné aretace pro otevřenou nebo zavřenou polohu.
  • Různé konstrukce, maximální zdvih 1 100 mm
  • Teleskopický výsuv až do 105 % uzavřené délky vysunutí

Výrobní řada Light Rail obsahuje teleskopická vedení lehké konstrukce pro prostředí, v nichž lze používat pouze komponenty se sníženou hmotností. Plynulý a tichý chod je zaručen i při vysokém zatížení. Trvalé deformaci zabraňuje pružné tlumení nárazů. Samočisticí pojezdové dráhy připevněné na teleskopickém vedení Light Rail zaručují bezpečný provoz a menší frekvenci údržby. 

Hlavní oblasti využití výsuvných teleskopických vedení Light Rail:

  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Stavebnictví a bytové zařízení
Reference Řada
Produkt LPS
Profil Typologie Bended
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 175
C 0ax 50
Max. dynamická nosnost [N] C 100 ***
Max. zdvih [mm] 373
Max. délka pojezdové lišty [mm] 473
Max. rychlost vysunutí [m/s]*
Tuhost (průhyb) +
Provozní teplota +10°C /+40°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení NO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt LFS
Profil Typologie Bended
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 650
C 0ax 115
Max. dynamická nosnost [N] C 100 ***
Max. zdvih [mm] 1100
Max. délka pojezdové lišty [mm] 1100
Max. rychlost vysunutí [m/s]* 0,5
Tuhost (průhyb) +
Provozní teplota +10°C /+40°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení NO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt DRX/DRS
Profil Typologie Bended
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 360
C 0ax
Max. dynamická nosnost [N] C 100 ***
Max. zdvih [mm] 1120
Max. délka pojezdové lišty [mm] 1040
Max. rychlost vysunutí [m/s]* 0,8
Tuhost (průhyb) +
Provozní teplota -20°C /+100°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení NO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
Reference Řada
Produkt LFX
Profil Typologie Bended
Kalené valivé plochy
Samočinné vyrovnávání ++
Oddíl
Vysunutí
Jezdec Kuličky
Kladičky
Antikorozní úprava
Maximální nosnost na jezdce [N] C 0rad 350
C 0ax 50
Max. dynamická nosnost [N] C 100 ***
Max. zdvih [mm] 576
Max. délka pojezdové lišty [mm] 550
Max. rychlost vysunutí [m/s]* 0,5
Tuhost (průhyb) +
Provozní teplota -30°C /+200°C
Zajišťovací systém NO
Snap systém NO
Systém tlumení NO
Zobrazené údaje je nutno prověřit pro konkrétní aplikaci.
Úplný přehled technických údajů naleznete v našich katalozích na adrese www.rollon.com.
* Maximální hodnota je stanovena podle aplikace.
** Různé antikorozní úpravy k dispozici. Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
*** Pro další informace kontaktujte společnost Rollon.
  • Rychlost vysunutí (závisí na způsobu využití):
    • Dráha vysunutí 100 - 500 mm: max. 0,5 m/s
    • Dráha vysunutí 600 mm: max. 0,4 m/s
    • Dráha vysunutí 700 mm: max. 0,3 m/s
  • Konstrukční řada LFS 58 SC se samočinným zasouváním
  • Rozsah teplot: +10 °C až +40 °C
  • Teplota pro uskladnění a přepravu: -20 °C až max. +80 °C
  • Všechny systémy jsou s celoživotní náplní maziva
  • Materiál pojezdové lišty: žárově zinkovaná ocel
  • Materiál klecí kuliček: materiál klecí kuliček: pozinkovaná ocel nebo plast
  • Materiál kuliček: kalená uhlíková ocel

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole