Countries
Benutzerbereich

Insights Bogenführungen

Curvilinear guides, curved linear guides, curvilinear guides ball bearing rollers, curviline, Rollon, linear bearing, linear guide

Kurven sind eine individuelle Angelegenheit. Die Curviline Bogenführungen bietet Rollon für Anwendungen an, bei denen sowohl geradlinige als auch gebogene Bewegungen erforderlich sind. Das System setzt sich aus der Schiene und einem oder mehreren Läufern zusammen und ist elektrolytisch verzinkt, um Schutz vor Korrosion nach ISO 2081 zu gewährleisten. Die Läufer der Bogenführungen verfügen über mehrere Radialkugellager für Lastaufnahme und Bewegung. Die Bogenführungen können entweder einen konstanten Radius der Schiene haben oder in einem System variable Radien und geradlinige Stücke vereinen. Die Läufer können durch ihre Konzeption die regulierte Vorspannung während der gesamten Länge der Führung halten. Insgesamt kann der Verfahrweg dieser Bogenführungen mehr als drei Meter betragen; sie sind 16,5 oder 23 mm breit. Die breite Schiene trägt dabei Axiallasten von bis zu 1.130 N sowohl in der Ausführung mit konstantem als auch in der mit variablem Radius. Abhängig von der Anwendung können die Curviline Bogenführungen Geschwindigkeiten von maximal 1,5 m/s umsetzen.

Einsatz der Curviline Bogenführung

Curviline Bogenführungen mit konstantem Radius kommen zum Beispiel bei gebogenen Türen in Schiffen oder Zügen zum Einsatz, genauso wie in Maschineneinhausungen oder Verpackungsanlagen. Ursprünglich war die Kombination aus gebogenen und geraden Schienenanteilen mit verschiedenen Radien eine kundenspezifische Lösung. Die unterschiedlichsten Anforderungen einer Serie werden mit den Curviline Bogenführungen bedient. Der Läufer besteht bei diesen Bogenführungen aus vier Rollen, die paarweise angeordnet und mit einem Zwischenstück verbunden sind. Diese flexible Lösung braucht nicht viel Platz: Das System ist zusammen mit der 16,5 mm Schiene nur 60 mm breit. Die Gesamthöhe beträgt nur 32,3 mm. Die Kugellager der Läufer sind mit einer Lebensdauer-Schmierung ausgestattet.

Weitere Informationen zur Curviline-Bogenführung