Countries
Benutzerbereich

Insights Edelstahlführungen

Linear roller bearings, stainless steel linear bearings, zinc-plated steel linear bearings, x-rail, rollon, linear guide, sliding rail

Die X-Rail Baureihe besteht aus prägerollierten Profilen mit standardisierten Bohrungen und Längen. Speziell für Einsätze, die hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern, bietet Rollon die Edelstahlführungen in den Baugrößen 20, 30 und 45mm an. Die Rollenzapfen verfügen über eine lebenslange Schmierung und werden durch eine Abdichtung vor Spritzwasser geschützt. Selbstverständlich sind die gleichen Baugrößen der Edelstahlführungen auch als verzinkte Stahlvariante erhältlich.

Eingesetzt werden die stabilen Edelstahlführungen unter anderem in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie als auch bei Transportaufgaben, beispielsweise Waschanlagen oder Schiffe, die in Kontakt mit Wasser stehen.

Die Ausführungen in Stahl- oder als Edelstahlführungen sind mit zwei verschiedenen Läuferkorpussen erhältlich. Durch Verstellen der mittigen Exzenterrolle kann die Vorspannung des Läufers einfach bestimmt werden. Der Läufer mit der größten Baugröße kann Tragzahlen von bis zu 1700 N aufnehmen. Die X-Rail Edelstahlführungen bieten einfache Handhabung und eine hohe Tragfähigkeit bei gewohnter Präzision. Sie können in Anwendungen mit einer Verfahrgeschwindigkeit von maximal 1,5 m/s eingesetzt werden.

Weitere Informationen zum Linearrollenlager X-Rail