Countries
Benutzerbereich

Insights Kugelumlaufführungen

Kugelumlaufführungen erfüllen die hohen Anforderungen der Industrie in Bezug auf Zuverlässigkeit, Präzision und Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Sie arbeiten punktgenau bei besten Laufeigenschaften und geringer Reibung. Ein niedriger Reibungskoeffizient ist die Grundlage um evtl. vorgesehene Antriebe möglichst klein zu dimensionieren. Kugelumlaufführungen weisen eine hohe Steifigkeit und gleich bleibende Tragzahlen in alle Richtungen auf. Eine flexible Belastung in alle Richtungen ist somit möglich. Mehrere Kugelumlaufführungen können, so wie alle Linearführungen, zu Linearsystemen montiert und mit verschiedenen Zusatzdichtungen oder Klemmvorrichtungen ergänzt werden. Durch die Langzeitschmierung wird Verschleiß und starker Verschmutzung entgegengewirkt. Kugelumlaufführungen werden häufig in widrigen Umgebungen eingesetzt, weshalb ein Schutz vor Schmutzpartikeln für eine längere Lebensdauer unabdingbar ist. Die Führungen sind deshalb auch zusätzlich mit Schutzabdeckungen erhältlich.