Countries
Benutzerbereich

Insights Linearsysteme

Linearsysteme sind ein Baustein der Lineartechnik. Die mechanischen Bestandteile der Linearsysteme machen geradlinige, in eine Richtung weisende Bewegungen möglich. Linearsysteme verfügen über einen Lauf mit niedriger Reibung und können Querkräfte aufnehmen, ohne sich wesentlich zu verformen. Die punktgenauen Konstruktionen sorgen für höchste Genauigkeit und die Aufnahme verschiedenster Belastungen. Zudem ist eine hohe Lebensdauer selbst bei Einsatz in rauen Umgebungen möglich. Die Systeme können zudem zu Fest- und Loslagersystemen montiert werden. Sie werden in den unterschiedlichsten technischen Systemen eingesetzt - beispielsweise in Lagersystemen, bei Schienenverkehrsmitteln, in der Gebäudetechnik (bei Schiebetüren oder Lüftungsklappen) oder im Maschinenbau (bei Vorschub- und Zustellbewegungen). Linearsysteme können noch einmal in Führungs-, Antriebs-, Positionier- und Hub- und Verstellsysteme unterteilt werden.