Countries
Benutzerbereich

Insights Lineartechnik Systemlösungen

Die Lineartechnik ist aus heutigen modernen Fertigungsanlagen nicht wegzudenken. Systemlösungen sind hierbei besonders wirtschaftlich, da hier flexibel auf individuelle Anforderungen unterschiedlichster Natur eingegangen werden kann. Nicht umsonst werden Systemlösungen immer bedeutsamer. Die Lineartechnik-Produktpalette von Rollon sticht durch die Kompatibilität und der Modularität der einzelnen, im Grundaufbau verschiedenen Produktarten, heraus. Dank dieses Baukastensystems sind Systemlösungen, unter anderem für Gebiete wie Montagetechnik oder Handhabungstechnik, mit durchweg hohen Leistungsanforderungen möglich. Die verschiedenen Einheiten der Lineartechnik sind aufeinander abgestimmt und flexibel kombinierbar. Gemeinsam mit den Kunden werden optimale Systemlösungen für die unterschiedlichsten Bereiche und Konstruktionen, in denen Lineartechnik zum Einsatz kommt, konzipiert. Dabei kümmert sich Rollon neben Konstruktion und Fertigung auch um die Montage. Dabei wird auf hohe Präzision und Funktionalität in allen Bereichen gesetzt, sodass auch höchst dynamische Anwendungen möglich sind.