Countries
Benutzerbereich

Insights Positioniersysteme Messtische

Positioniersysteme und Messtische bestehen aus zwei einachsigen Linearführungssystemen, die das Bewegen eines Objektes in zwei Richtungen innerhalb einer Ebene ermöglichen. Eigenschaften der Positioniersysteme und Messtische sind hierbei eine hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit um eine punktgenaue Ansteuerung zu gewährleisten. Dazu sind einwandfrei arbeitende Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Lagereinheiten notwendig. Positioniersysteme und Messtische lassen somit eine hohe Positioniergenauigkeit von nur einigen µm und Wiederholgenauigkeiten von weniger als 1µm erreichen. Sie werden in verschiedenen Größen und Ausführungen hergestellt. Positioniersysteme und Messtische kommen unter anderem in der biochemischen Industrie, in der Medizintechnik, bei der Herstellung von Mess- und Prüfgeräten, in der optischen Industrie und in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Kurz, in Bereichen, in denen höchste Präzision und reibungslose Abläufe gefragt sind.