Countries
Benutzerbereich

Insights Preiswerte Linearführung

Die preiswerte Linearführung, damit ist der wirtschaftliche Aspekt der Linearführungen von Rollon gemeint. Durch das große Produktportfolio ist Rollon in der Lage, für den Anwender eine preiswerte Linearführung für seine Applikationen zu stellen und damit den immer wichtigeren wirtschaftlichen Gedanken auch zu berücksichtigen. Eine preiswerte Linearführung zeichnet sich nicht nur durch einen geringen Einstandspreis aus, sondern zeigt in der Gesamtkostenbetrachtung einen deutlichen Vorteil. So können zum Beispiel je nach Anwendung aufwendige Vor- und Nachbearbeitungen für die Montage entfallen, da auftretende Toleranzen durch die entsprechende Linearführung kompensiert werden. Natürlich bietet Rollon auch preiswerte Linearführungssysteme für untergeordnete Anwendungen an, wie zum Beispiel die Leichtbauteleskope oder die prägerollierten Blechschienen. Hier zeigt sich, dass eine preiswerte Linearführung, hohe Qualität, sowie die Erfüllung der Führungsaufgaben in der Anwendung nicht im Gegensatz zueinander stehen müssen.