Countries
Benutzerbereich

Uniline System

Kompakte Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb, die ein Rollenläufersystem verwenden.

Das Uniline System ist eine Produktfamilie mit kompakten, einbaufertigen Linearachsen, die hohe Verfahrgeschwindigkeiten ermöglichen. Es beruht auf dem Rollenläufersystem der Compact Rail-Linearführungen in einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Polyurethan-Zahnriemen. Längsdichtungen und Bürsten am Ein- und Austritt des Zahnriemens schließen Uniline vollständig ab. Das Profil der Linearachse kann mit zahlreichen handelsüblichen Befestigungskomponenten verwendet werden.

  • Motoranbringung mit Voll- oder Hohlwelle
  • Hübe bis über 3.000 mm
  • Baugrößen 40 x 51,5 mm bis 100 x 122,5 mm
  • Varianten mit langem Läufer oder mit Mehrfachläufern

Die Linearführungen der Produktfamilie Compact Rail garantieren exzellente Leistung hinsichtlich Geschwindigkeit und Lebensdauer. Die Führungsschienen in den Linearachsen sind in den vier Produktreihen in unterschiedlichen Kombinationen für die verschiedensten Anwendungen angeordnet. Der Einsatz von langen Läufern oder Mehrfachläufern vergrößert die Vielfalt.

Hauptanwendungen der Lineareinheiten des Systems Uniline:

  • Automation
  • Verpackungsmaschinen
  • Industriemaschinen
Referenz Produktfamilie
Produkt A/C/E/ED/H
Querschnitt Kugeln
Rollen
Antrieb Zahnriemen
Schraube
Zahnstange
Korrosionsschutz
Schutz
Baugröße 40-55-75-100
Max. Tragzahl pro Läufer [N] Fx 1000**
Fy 25000*
Fz 17400*
Max. statisches Moment pro Läufer [Nm] Mx 800,4*
My 24917*
Mz 15752*
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s] 9
Max. Beschleunigung [m/s2] 20
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0,1
Max. Hub (pro System) [mm] 5700***
* Um eine ausreichende statische Sicherheit zu erreichen, empfehlen wir, max. 20% des theoretischen Werts zu benutzen.
** Um eine ausreichende statische Sicherheit des Zahnriemens zu erreichen, empfehlen wir, max. 80% des theoretischen Werts zu benutzen.
*** Längere Hübe sind für die verbundene Version verfügbar.
  • Verfügbare Baugrößen:
    • Typ A: 40, 55, 75, 100
    • Typen C und E: 55, 75
    • Typ ED: 75
    • Typ H: 40, 55, 75
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 9 m/s (abhängig vom Anwendungsfall)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
  • Max. Verfahrweg in einem Profil: 5.600 mm (abhängig vom Anwendungsfall, der Baugröße und der Läuferwahl)
  • Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm
  • Lineare Führungsgenauigkeit: 0,8 mm
  • Längen- und Hubtoleranz:
    • Bei Hüben <1 m: +0 mm bis +10 mm
    • Bei Hüben >1 m: +0 mm bis +15 mm

Haben Sie eine Frage zu Uniline System?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder