Hohe Tragzahl
Traglasten von 10 bis 2000 kg
Mehrere Y/Z-Konfigurationen
Tecline kann in verschiedenen Konfigurationen zusammengestellt werden.
Verschiedene Antriebssysteme
Lineareinheiten sind mit verschiedenen Bewegungssystemen erhältlich:
• Kugelumlaufführungen
• prismatische Rollenführungen
Teleskopische Lösung
Zahnstangenantrieb, Synchronisierung
der Elemente durch Riemen
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Siehe technische Details und wählen
Sie Ihren Linearachse mit Zahnstangenantrieb.
Tecline PAR
Selbsttragende Achse für Hübe von 3 bis 50 m
90170220230280360
Tecline PAS
Präzise selbsttragende Achse für Hübe 3-50 m. Last 200 -1000 kg
90100140170220230280360
Speedy Rail SAR
Selbsttragende Achse mit einer Polyamid-beschichteten Rollenführung
120180250
TLS Telescopic System
Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum zwischen Maschine und Decke.
230280360
Solutions by Industries
- Alle
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik