Countries
Benutzerbereich

Modline Z

Vertikale Achsen mit Zahnriemenantrieb optional mit integrierten pneumatischen Lastausgleich. Durch den Lastausgleich können kleinere Getriebemotoren ausgewählt werden.

Lineareinheiten mit Riemenantrieb speziell für den Einsatz als Vertikal-Achse. Die Baureihe Modline Z umfasst optional Achsen mit pneumatischen Lastenausgleich. Der Pneumatikzyliner ist im Inneren Bereich des Profils integriert. Durch den Lastausgleich können kleinere Motoren eingesetzt werden. Dies bedeutet geringere Kosten für den Motor und einen geringeren Energieverbrauch.

Unsere Produkte zeichnen sich aus durch:

  • Hohe Qualität und wettbewerbsfähige Leistungen.
  • Transmission durch spielfreie Kupplungen mit hohem Drehmoment
  • Träger mit Rippen zur Querversteifung und vorhandenen Gewinden am Profilende.
  • Die umfassendste Auswahl an Zubehör 
  • Lineareinheiten mit Riemenantrieb speziell für den Einsatz als Vertikal-Achse.
  • Ein System zum pneumatischen Lastausgleich ist verfügbar.
  • Extrudierte und eloxierte Profile von Rollon aus gehärteter und vergüteter Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5,
  • Qualität F25, Rm 245 N/mm2, Toleranz gemäß UNI EN 755-9 und EN 12020-2.
  • Zahnriemenantrieb.
  • Höchstgeschwindigkeit: 4 m/s
  • Maximale Beschleunigung: 25 m/s2,
  • Maximale Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm
  • Maximaler Nutzhublänge (für einzelne Systeme): 11.305 mm (größere Längen sind als stoßbearbeitete Ausführung möglich). 

Haben Sie eine Frage zu Modline Z?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder