Hohe Dynamik
• Geschwindigkeit bis zu 5 m/s
• Beschleunigung bis zu 50 m/s²
Vertikale Lösung verfügbar
Linearachsen für vertikale Bewegungen:
• Fester Laufwagen und bewegliches Profil
• Omega-Riemen-System
Verschiedene Antriebssysteme
Linearachsen sind mit verschiedenen
Bewegungssystemen erhältlich:
• Kugelumlaufführungen
• Prismatische Rollenführungen
Teleskopische Lösung
Teleskopische Achsen für verschiedene Anwendungen, die sich auf begrenztem Raum bewegen müssen.
Siehe technische Details und
wählen Sie Ihre riemengetriebene Linearachse.
E-Smart System
Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
305080100
R-Smart System
Lineareinheit mit einfachem Design. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
120160220
S-Smart System
Lineareinheit mit einem beweglichen Profil und einem festen Laufwagen / Motor
506580
Plus System ELM
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen
506580110
Plus System ELM CR
Die am meisten geschützte kompakte Lineareinheit von ROLLONs Produkten für feuchte Umgebungsbedingungen
506580110
Plus System ROBOT
Steife und selbsttragende Lineareinheit
100130160220
Plus System ROBOT CR
Steife, selbsttragende und korrosionsbeständige Lineareinheit
100130160220
Clean Room ONE
Kompakte Lineareinheit für Reinraumanwendungen
506580110
Speedy Rail SAB
Selbsttragende Achse mit Polyamid beschichteten Rollen. Geschwindigkeit bis zu 15 m / s
60120180250
ECO Series
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12 m
6080100
TLS System
Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum zwischen Maschine und Decke.
100
Uniline A
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 7 m / s und 15 m / s²
405575
Uniline C
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
5575
Uniline E
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
5575
Uniline ED
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
75
Modline MCH
Kompakte Lineareinheit mit Hüben bis zu 10 m
6580105
Modline MCR
Lineareinheit für schmutzige Umgebungen. Hübe bis 10 m
6580105
Modline TCR
Lineareinheit für mittlere Lasten. Hübe bis 11 m
140170200220230280360
Modline ZCH
Steife Lineareinheit mit beweglichem Profil und festen Profilschlitten / Motor
6090100170220
Solutions by Industries
- Alle
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume