Countries
Benutzerbereich

Sys

Modulares Bewegungssystem, bestehend aus Führungsprofilen aus einer Aluminiumlegierung mit hohen mechanischen Eigenschaften. 

Modulares Bewegungssystem mit Führungsprofilen aus einer Aluminiumlegierung mit hohen mechanischen Eigenschaften, gehärteter Oberfläche und stranggepressten Leichtmetall-Rollenläufern. Der Schlitten ist so konzipiert, dass die Rollen geschützt sind und vom Schnitt her geringe Einbaumaße aufweist und ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, je nach Belastung und Stützweite.

Das System ist in zwei Ausführungen verfügbar: SYS2 mit internem Rollenläufern und SYS1 mit externem Rollenläufern.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Bewegliches Führungsprofil und fester Rollenläufer (z.B. Hubbalken-Pendelwagen);
  • Festes Führungsprofil mit beweglichen Rollenläufer.

Die Vorteile umfassen:

  • Modulbauweise mit tragenden Profilen und einer breiten Auswahl an Zubehör;
  • Profilquerschnitt, zum Schutz von Schienen und Rollen;
  • Reibungsarne Kugelrollenlager aus hochfestem Polyamid;
  • Kundenspezifische Lösungen je nach Lasten und Anwendungsbereichen;
  • Harteloxierte Führungsschienenprofile und Rollenläufer für lange Laufbahnen. 
Referenz Produktfamilie
Produkt SYS1
Querschnitt Form
Selbstausrichtung ++
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz sys_linear ****
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 3960
C 0ax 6317
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50
Max. Drehmoment [Nm] Mx 548
My 950
Mz 668
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]* 5
Max. Beschleunigung [m/s2] 20
Max. Schienenlänge [mm] 7500**
Einsatztemperatur 0°C / +60°C
Die angegebenen Werte sind Standardwerte.
Für eine vollständige Übersicht zu den technischen Daten konsultieren Sie bitte unsere Kataloge auf der Webseite www.rollon.com.
In vielen Fällen sind Sonderausführungen oder alternative Oberfl ächenbeschichtungen möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Zum Realisieren längerer Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung (Stoßversion) lieferbar.
*** C 50
**** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rollon.
Referenz Produktfamilie
Produkt SYS2
Querschnitt Form
Selbstausrichtung ++
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz sys_linear ****
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 6320
C 0ax 6320
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50
Max. Drehmoment [Nm] Mx 700
My 820
Mz 705
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]* 5
Max. Beschleunigung [m/s2] 20
Max. Schienenlänge [mm] 7500**
Einsatztemperatur 0°C / +60°C
Die angegebenen Werte sind Standardwerte.
Für eine vollständige Übersicht zu den technischen Daten konsultieren Sie bitte unsere Kataloge auf der Webseite www.rollon.com.
In vielen Fällen sind Sonderausführungen oder alternative Oberfl ächenbeschichtungen möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Zum Realisieren längerer Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung (Stoßversion) lieferbar.
*** C 50
**** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Führung aus Aluminiumlegierung mit Tiefeneloxierung.

Laufwagensystem mit Rollen.

2 Ausführungen verfügbar:

  • SYS2 mit internem Rollenläufern und SYS1 mit externem Rollenläufern.
  • Zahnstangen- und Ritzelantrieb.
  • Höchstgeschwindigkeit: 5 m/s
  • Maximale Beschleunigung: 25 m/s2,
  • Maximale Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm
  • Maximaler Nutzhublänge (für einzelne Systeme): 7.500 mm (größere Längen sind als stoßbearbeitete Ausführung möglich). 

Haben Sie eine Frage zu Sys?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder