Countries
Benutzerbereich

Easyslide

Linearkugellager mit einzelnem Läufer oder mit mehreren Läufern

Die Serie Easyslide ist ein Linearführungssystem mit Schienen aus kaltgezogenem Stahl mit induktiv gehärteten Laufflächen. Die Linearführungen bestehen aus einer externen Linearschiene mit C-Profil und integrierten Kugelkäfigen.

  • Fünf Schienenbreiten: 22, 28, 35, 43 und 63 mm
  • Die Läufer in den Linearführungen garantieren ein außergewöhnlich kompaktes System
  • System mit hoher Belastbarkeit
  • Optimaler Betrieb auch bei Stößen und Vibrationen
  • Viele Standardlängen verfügbar, abhängig vom Schienenquerschnitt (bis 2.000 mm), Speziallängen auf Anfrage

Die Produktfamilie Easyslide umfasst Linearführungen mit reduzierter Abmessung mit Kugelkäfigen. Sie sind mit einem oder mehreren Läufern pro Schiene ausgestattet, was hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Wenn bei der Baureihe SN mehrere Läufer eingesetzt werden, können diese unabhängig voneinander in eigenen Käfigen oder gleichzeitig in einem einzigen Käfig laufen. Die Baureihe SNK umfasst Schienen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen. Für den Läufer können verschiedene Hübe und Längen ausgewählt werden. Alle Linearführungen der Reihe Easyslide lassen sich sehr leicht montieren.

Haupteinsatzgebiete der Easyslide-Linearführungen:

  • Schienenfahrzeuge
  • Fahrzeugtechnik
  • Verpackungsmaschinen
  • Medizintechnik
  • Logistik
  • Industriemaschinen
Referenz Produktfamilie
Produkt SN
Querschnitt Form
Selbstausrichtung ++
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz easyslide ****
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 122000
C 0ax 85400
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50 122000
Max. Drehmoment [Nm] Mx 1120,7
My 8682
Mz 12403
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]* 0,8
Max. Beschleunigung [m/s2]
Max. Schienenlänge [mm] 1970
Einsatztemperatur -20°C /+130°C
Die angegebenen Werte sind Standardwerte.
Für eine vollständige Übersicht zu den technischen Daten konsultieren Sie bitte unsere Kataloge auf der Webseite www.rollon.com.
In vielen Fällen sind Sonderausführungen oder alternative Oberfl ächenbeschichtungen möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Zum Realisieren längerer Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung (Stoßversion) lieferbar.
*** C 50
**** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rollon.
Referenz Produktfamilie
Produkt SNK
Querschnitt Form
Selbstausrichtung +
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz easyslide ****
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 10858
C 0ax 7600
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50 10858
Max. Drehmoment [Nm] Mx 105
My 182
Mz 261
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]* 1,5
Max. Beschleunigung [m/s2]
Max. Schienenlänge [mm] 2000**
Einsatztemperatur -20°C /+70°C
Die angegebenen Werte sind Standardwerte.
Für eine vollständige Übersicht zu den technischen Daten konsultieren Sie bitte unsere Kataloge auf der Webseite www.rollon.com.
In vielen Fällen sind Sonderausführungen oder alternative Oberfl ächenbeschichtungen möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Zum Realisieren längerer Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung (Stoßversion) lieferbar.
*** C 50
**** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rollon.
  • Verfügbare Größen für die Linearführungen der Baureihe SN: 22, 28, 35, 43, 63
  • Verfügbare Größen für die Linearführungen der Baureihe SNK: 43
  • Induktiv gehärtete Laufflächen
  • Geschliffene Laufflächen bei der Baureihe SNK
  • Schienen und Läufer aus kaltgezogenem Wälzlagerstahl
  • Kugellager aus gehärtetem Wälzlagerstahl
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s (bei der Baureihe SNK)
  • Temperaturbereich bei der Baureihe SN von -20 °C bis +170 °C
  • Temperaturbereich bei der Baureihe SNK von -20 °C bis +70 °C
  • Elektrolytisch verzinkt nach ISO 2081; erhöhter Korrosionsschutz auf Anfrage
  • Lineare Genauigkeit: 0,1 mm/m Hub

Haben Sie eine Frage zu Easyslide?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder